Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Gauge | Culoare | Material | OD | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5346 RON - 1,2123 RON | 9000 În stoc |
19
|
Negru
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,6048 RON - 1,3727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21
|
Negru
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,5991 RON - 1,3597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22
|
Negru
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,8906 RON - 1,2469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14
|
Negru
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,5697 RON - 0,7976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19
|
Negru
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,6379 RON - 0,8931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,675 RON - 0,945 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14
|
Negru
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,2812 RON - 2,8914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
LDPE
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,8939 RON - 2,0325 RON | 3600 În stoc |
16
|
Negru
|
Butirat
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,7704 RON - 1,7606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13
|
Negru
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,7261 RON - 1,0166 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,9446 RON - 1,3225 RON | 4000 În stoc |
14
|
Negru
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,0593 RON - 1,483 RON | 2450 În stoc |
11
|
Negru
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6872 RON - 0,9621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19
|
Negru
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,7809 RON - 1,0932 RON | 2300 În stoc |
18
|
Negru
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7315 RON - 1,0242 RON | 3500 În stoc |
18
|
Negru
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,1899 RON - 2,7053 RON | 3500 În stoc |
16
|
Negru
|
Nailon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,642 RON - 0,8988 RON | 3200 În stoc |
16
|
Negru
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,044 RON - 2,3617 RON | 2000 În stoc |
18
|
Negru
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,2433 RON - 2,8198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina