Meniu Caută

Glisoare prin împingere

În stoc

Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.

Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.

Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.

  • Atraktívna povrchová úprava pre estetický vzhľad
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné upevnenie
  • Odolné, na dlhodobú prevádzku.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
159 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Finalizare Cumpără
39,3204 RON - 48,8848 RON 10 În stoc
Rotund
Gri
Erodat
1,5436 RON - 5,5251 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Gri
Fără finisaj
Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Fără finisaj
3,0592 RON - 11,0217 RON 180 În stoc
Rotund
Natural
Lustruit
3,1153 RON - 11,1792 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Alb
Fără finisaj
4,7853 RON - 14,0563 RON 195 În stoc
Rotund
Natural
Lustruit
200 În stoc
Rotund
Natural
Lustruit
180 În stoc
Rotund
Natural
Lustruit
Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Lustruit
1,9085 RON - 6,842 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Alb
Texturat
1,9085 RON - 6,842 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Gri
Texturat
0,6904 RON - 0,849 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Alb
Fără finisaj
0,6904 RON - 0,849 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Gri
Fără finisaj
Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Alb
Fără finisaj
3,2556 RON - 9,5903 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Alb
Fără finisaj
4,4626 RON - 13,0972 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Lustruit
Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Lustruit
2,2353 RON - 4,1913 RON 1000 În stoc
Negru
Texturat
0,411 RON - 1,121 RON 2400 În stoc
Negru
Texturat
1,4562 RON - 3,652 RON 320 În stoc
Convex
Negru
Lustruit
  • din 8
Rotund Inserție tub Gri LDPE

10183953

Interval de preț
48,8848 RON - 39,3204 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    39.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Gri
  • Finalizare
    Erodat
  • Dinți metalici
    Nu
Inserare prin împingere 31.0 mm Natural Oțel

10303030

Interval de preț
11,0217 RON - 3,0592 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    16.0 mm
  • Înălțime
    25.5 mm
  • Material complet bază
    Oțel
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Inserare prin împingere 31.0 mm Natural Oțel

10303054

Interval de preț
14,0563 RON - 4,7853 RON

Niveluri de stoc
195 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    28.5 mm
  • Înălțime
    24.8 mm
  • Material complet bază
    Oțel
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Rotund Inserare prin împingere Natural Oțel

10303085


Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    25.0 mm
  • Înălțime
    30.0 mm
  • Material complet bază
    Poliamidă
  • Material complet
    Poliamidă
  • Culoare
    Natural
Rotund Inserare prin împingere Natural Oțel

10303108


Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    25.0 mm
  • Înălțime
    30.0 mm
  • Material complet bază
    Oțel
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Convex Inserții pentru tuburi rotunde 40.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negru PE

10256763

Interval de preț
4,1913 RON - 2,2353 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    40.0 mm
  • Material complet bază
    Polietilenă
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Texturat
Convex Inserții pentru tuburi rotunde 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negru PE

10256800

Interval de preț
1,121 RON - 0,411 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    18.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Texturat
  • Cod Vamal
    3926909790
Rotund Inserție tub 31.7 mm 1.5 mm 2.0 mm Negru LDPE - PIR

10093238

Interval de preț
3,652 RON - 1,4562 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune minimă calibru
    16.0 mm
  • Diametru
    31.7 mm
  • Material complet bază
    Polietilenă
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Negru