Meniu Caută

Inserare prin împingere 31.0 mm Alb Nailon;Oțel

Glisor oscilant cu inserție rotundă cu arc pentru o aplicație dintr-o singură piesă. Are bază din poliamidă (PA).
Numărul piesei Essentra:

10303016

Numărul piesei producătorului:

551616

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 11,1792 RON
200 - 399 3,817 RON
400 + 3,1153 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

223,58 RON

20 x 11,1792 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru 22.0 mm
Înălțime 24.5 mm
Material complet bază Poliamidă
Material complet Poliamidă
Culoare Alb
Finalizare Fără finisaj
Dinți metalici Da
Stil articulație Fixare prin împingere
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne