Meniu Caută

Glisoare prin împingere

În stoc

Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.

Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.

Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.

  • Atraktívna povrchová úprava pre estetický vzhľad
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné upevnenie
  • Odolné, na dlhodobú prevádzku.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
159 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Finalizare Cumpără
0,8279 RON - 2,7911 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Lustruit
195 În stoc
Pătrat
Natural
Fără finisaj
1,2096 RON - 4,194 RON 1450 În stoc
Negru
Lustruit
2,0768 RON - 5,9975 RON 23900 În stoc
Negru
Lustruit
1,6559 RON - 5,7255 RON 2700 În stoc
Negru
Lustruit
0,9079 RON - 2,4477 RON Solicitați termenul de livrare aici
Convex
Negru
Texturat
0,5626 RON - 1,2095 RON 30250 În stoc
Convex
Negru
Lustruit
Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Natural
Fără finisaj
1,5296 RON - 5,3105 RON 3800 În stoc
Negru
Lustruit
1,6699 RON - 4,4373 RON 670 În stoc
Pătrat
Crom
Placat cu crom
3,0068 RON - 4,6773 RON 530 În stoc
Pătrat
Crom
Placat cu crom
Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Natural
Fără finisaj
4,6174 RON - 10,1768 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Fără finisaj
8,1639 RON - 17,6154 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Fără finisaj
Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Fără finisaj
Solicitați termenul de livrare aici
Dreptunghiular
Negru
Fără finisaj
1,2045 RON - 1,3999 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
10,8564 RON - 23,4277 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Fără finisaj
5,3232 RON - 11,7328 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
Fără finisaj
0,6567 RON - 0,9194 RON 4141 În stoc
Rotund
Negru
Lustruit
  • din 8
Inserare prin împingere 28.5 mm 1.5 mm Natural Oțel

10302910


Niveluri de stoc
195 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime
    26.0 mm
  • Material complet bază
    Oțel
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Pătrat Inserție tub 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negru PE

10256961

Interval de preț
4,194 RON - 1,2096 RON

Niveluri de stoc
1450 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    20.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lustruit
  • Dinți metalici
    N
Pătrat Inserție tub 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negru PE

10257005

Interval de preț
5,9975 RON - 2,0768 RON

Niveluri de stoc
23900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    40.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lustruit
  • Dinți metalici
    N
Pătrat Inserție tub 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negru PE

10256985

Interval de preț
5,7255 RON - 1,6559 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    30.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lustruit
  • Dinți metalici
    N
Pătrat Inserție tub 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Negru LDPE - PIR

10079454

Interval de preț
1,2095 RON - 0,5626 RON

Niveluri de stoc
30250 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lustruit
  • Dinți metalici
    Nu
Pătrat Inserție tub 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negru PE

10256992

Interval de preț
5,3105 RON - 1,5296 RON

Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    25.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lustruit
  • Dinți metalici
    N
Pătrat Inserție tub Crom PE

10247037

Interval de preț
4,4373 RON - 1,6699 RON

Niveluri de stoc
670 În stoc
Caracteristici
  • Lățime
    18.0 mm
  • Înălțime
    11.0 mm
  • Material complet bază
    Polietilenă
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Crom
Pătrat Inserție tub Crom PE

10247044

Interval de preț
4,6773 RON - 3,0068 RON

Niveluri de stoc
530 În stoc
Caracteristici
  • Lățime
    35.0 mm
  • Înălțime
    15.0 mm
  • Material complet bază
    Polietilenă
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Crom
Rotund Inserție tub Negru PE

10073872

Interval de preț
0,9194 RON - 0,6567 RON

Niveluri de stoc
4141 În stoc
Caracteristici
  • Diametru
    19.1 mm
  • Material complet bază
    Polietilenă
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lustruit