Meniu Caută

glisieră sertar 406.4 406.4 60.0 Oţel laminat la rece

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Numărul piesei Essentra:

20755461

Numărul piesei producătorului:

20755461

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 118,0554 RON
20 - 49 106,2754 RON
50 - 99 94,4443 RON
100 + 82,6643 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

118,06 RON

1 x 118,0554 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Slide length sl 406.4
Slide travel tr 406.4
b 288.0
f 33.4
g 160.0
h 160.0
Load/pair max. kg 60.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne