Meniu Caută

glisieră sertar 558.0 558.0 200.0 Oţel laminat la rece

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Numărul piesei Essentra:

20755317

Numărul piesei producătorului:

20755317

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 491,0031 RON
20 - 49 441,8978 RON
50 - 99 392,7926 RON
100 + 343,6873 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

491,00 RON

1 x 491,0031 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Slide length sl 558.0
Slide travel tr 558.0
a 127.0
b 190.0
f 347.0
g 407.0
h 433.0
j 452.0
k 471.00
q 457.0
R 514.0
s 533.0
Load/pair max. kg 200.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne