Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Material: Oțel placat cu zinc, Oțel inoxidabil AISI 304, Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime închis | Lungime extinsă | Lungime totală | Material | Capacitate portantă | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180,1403 RON - 222,395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
18.189 in
462.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 207,8955 RON - 230,9923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 159,1166 RON - 176,799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 243,2357 RON - 270,2714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 387,7918 RON - 430,8758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 905,1281 RON - 1 005,6979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 335,8424 RON - 373,1582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 105,3501 RON - 117,0571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 108,8988 RON - 121,0081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 176,1283 RON - 195,7008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 421,937 RON - 468,8135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 804,8266 RON - 894,2505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 127,4957 RON - 141,6538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
10.039 in
255.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 139,9099 RON - 172,7259 RON | 158 În stoc |
|
12.992 in
330.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 172,1406 RON - 212,5172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
16.339 in
415.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 217,5659 RON - 241,7358 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 532,0919 RON - 591,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 100,1917 RON - 111,3256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
6.614 in
168.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 601,114 RON - 667,9045 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 145,8366 RON - 180,0428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
14.764 in
375.0 mm
|
|
Oțel