Meniu Caută

Glisiere pentru sertare

În stoc

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Oțel placat cu zinc, Oțel inoxidabil AISI 304, Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime închis Lungime extinsă Lungime totală Material Capacitate portantă Lățime totală Înălțime totală Cumpără
138,5807 RON - 153,9705 RON 61 În stoc
350.0 mm
Galvanised Steel
243,2357 RON - 270,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
650.0 mm
Galvanised Steel
387,7918 RON - 430,8758 RON Solicitați termenul de livrare aici
300.0 mm
Oțel
905,1281 RON - 1 005,6979 RON Solicitați termenul de livrare aici
700.0 mm
Oțel
457,1066 RON - 507,8975 RON Solicitați termenul de livrare aici
400.0 mm
Oțel
718,7929 RON - 798,6561 RON Solicitați termenul de livrare aici
600.0 mm
Oțel
108,8988 RON - 121,0081 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 mm
Galvanised Steel
176,1283 RON - 195,7008 RON Solicitați termenul de livrare aici
500.0 mm
Galvanised Steel
421,937 RON - 468,8135 RON Solicitați termenul de livrare aici
350.0 mm
Oțel
804,8266 RON - 894,2505 RON Solicitați termenul de livrare aici
650.0 mm
Oțel
127,4957 RON - 141,6538 RON Solicitați termenul de livrare aici
255.0 mm
Oțel
139,9099 RON - 172,7259 RON 158 În stoc
330.0 mm
Oțel
172,1406 RON - 212,5172 RON Solicitați termenul de livrare aici
415.0 mm
Oțel
146,3854 RON - 162,653 RON Solicitați termenul de livrare aici
295.0 mm
Oțel
267,1251 RON - 296,8071 RON Solicitați termenul de livrare aici
700.0 mm
Galvanised Steel
667,38 RON - 741,536 RON Solicitați termenul de livrare aici
550.0 mm
Oțel
335,8424 RON - 373,1582 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 mm
Oțel
105,3501 RON - 117,0571 RON Solicitați termenul de livrare aici
215.0 mm
Oțel
114,5205 RON - 127,2396 RON 61 În stoc
300.0 mm
Galvanised Steel
168,9699 RON - 187,7377 RON 110 În stoc
450.0 mm
Galvanised Steel
  • din 3
glisieră sertar 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Interval de preț
153,9705 RON - 138,5807 RON

Niveluri de stoc
61 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    350.0 mm
  • Material complet
    Oțel
  • Cod Vamal
    8302420090
glisieră sertar 330.0 mm 35.0 mm Oțel

10584736

Interval de preț
172,7259 RON - 139,9099 RON

Niveluri de stoc
158 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    330.0 mm
  • Material complet
    Oțel
  • Cod Vamal
    7318190090
glisieră sertar 300.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584507

Interval de preț
127,2396 RON - 114,5205 RON

Niveluri de stoc
61 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    300.0 mm
  • Material complet
    Oțel
  • Cod Vamal
    7318190090
glisieră sertar 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

10584538

Interval de preț
187,7377 RON - 168,9699 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    450.0 mm
  • Material complet
    Oțel
  • Cod Vamal
    8302420090