Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Horizontálne vodiace lišty vyžadujú vodorovnú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.
Cod Serie: SRRN
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Grosimea panoului acceptată | Distanță dintre orificiile de fixare | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6007 RON - 3,6007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 0,6657 RON - 0,8219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 3,2447 RON - 3,2447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 4,5043 RON - 4,5043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 4,915 RON - 4,915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 200 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 2,8066 RON - 3,3132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 583,9826 RON - 648,8696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 7,1056 RON - 7,1056 RON | 2 În stoc |
6.673 in
169.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 3,3132 RON - 3,3132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 1,6565 RON - 1,6565 RON | 6777 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 4,2578 RON - 4,2578 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 3,053 RON - 3,7376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 6,7085 RON - 6,7085 RON | 100 În stoc |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 4,9575 RON - 4,9575 RON | 500 În stoc |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 5,5448 RON - 5,5448 RON | 348 În stoc |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 3,3132 RON - 3,3132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,0125 RON - 2,5054 RON | 5020 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 2,3958 RON - 2,9572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 5,4216 RON - 5,4216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina