Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală

În stoc

Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Horizontálne vodiace lišty vyžadujú vodorovnú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.

Cod Serie: SRRN

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Grosimea panoului acceptată Distanță dintre orificiile de fixare Cumpără
3,6007 RON - 3,6007 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.2 mm
1.6 mm
190.5 mm
3,931 RON - 3,931 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
4,3525 RON - 4,3525 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
4,559 RON - 4,559 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
2,6286 RON - 2,6286 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
4,1565 RON - 4,1565 RON 4 În stoc
114.3 mm
1.6 mm
76.2 mm
4,1672 RON - 4,1672 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
5,5448 RON - 5,5448 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
3,0805 RON - 3,0805 RON 500 În stoc
164.1 mm
1.6 mm
152.4 mm
4,7918 RON - 4,7918 RON 600 În stoc
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
4,409 RON - 4,409 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
2,3548 RON - 2,3548 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
4.0 mm
88.9 mm
2,5602 RON - 2,5602 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
5.0 mm
139.7 mm
5,5986 RON - 5,5986 RON Solicitați termenul de livrare aici
114.3 mm
3.2 mm
88.9 mm
5,4216 RON - 5,4216 RON Solicitați termenul de livrare aici
99.7 mm
1.6 mm
92.1 mm
2,8614 RON - 3,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
99.7 mm
2.2 mm
92.1 mm
2,3958 RON - 2,3958 RON 497 În stoc
63.5 mm
38.1 mm
3,4227 RON - 4,0662 RON 786 În stoc
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
4,2442 RON - 4,2442 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
4,2578 RON - 4,2578 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
1.6 mm
55.9 mm
  • din 5
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 1.6 mm 114.3 mm Nailon 6/6

10319901

Interval de preț
4,1565 RON - 4,1565 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Snap-In
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    76.2 mm
  • Lungime totală
    114.3 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 1.6 mm 164.1 mm Nailon 6/6

10318669

Interval de preț
3,0805 RON - 3,0805 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Snap-In
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    152.4 mm
  • Lungime totală
    164.1 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 1.6 mm 215.9 mm Nailon 6/6

10318706

Interval de preț
4,7918 RON - 4,7918 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Snap-In
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    203.2 mm
  • Lungime totală
    215.9 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 63.5 mm Nailon 6/6

10110829

Interval de preț
2,3958 RON - 2,3958 RON

Niveluri de stoc
497 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Snap-In
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    38.1 mm
  • Lungime totală
    63.5 mm
  • Lățime totală
    7.5 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 1.6 mm 152.4 mm Nailon 6/6

10319819

Interval de preț
4,0662 RON - 3,4227 RON

Niveluri de stoc
786 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Snap-In
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    127.0 mm
  • Lungime totală
    152.4 mm