Vodiace prvky pre optické vlákna sa používajú na pomoc pri navíjaní a rohové vodiace lišty umožňujú vytvoriť otáčku o 90. Vyrobené z čierneho a prírodného polyamidu triedy UL94 V0 a UL94 V2.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Metodă de montare | Lățime totală | Tip | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,5524 RON - 16,5524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.756 in
44.6 mm
|
Colţ
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 17,9078 RON - 17,9078 RON | 100 În stoc |
Adeziv autocolant
|
1.953 in
49.6 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,7063 RON - 10,7063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.953 in
49.6 mm
|
Colţ
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 13,0612 RON - 13,0612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 12,2808 RON - 12,2808 RON | 900 În stoc |
La OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,4571 RON - 15,4571 RON | 300 În stoc |
Adeziv autocolant
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4917 RON - 2,4917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Inserare prin împingere
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanțier
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 15,1559 RON - 15,1559 RON | 900 În stoc |
La OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10,5694 RON - 10,5694 RON | 300 În stoc |
Nemontat
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1747 RON - 1,4101 RON | 2500 În stoc |
Inserare prin împingere
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plat
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 15,5256 RON - 15,5256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Șurub
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,0612 RON - 13,0612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nemontat
|
1.756 in
44.6 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 35,7433 RON - 35,7433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,3048 RON - 18,3048 RON | 200 În stoc |
Nemontat
|
1.953 in
49.6 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,5015 RON - 9,5015 RON | 531 În stoc |
Șurub
|
1.756 in
44.6 mm
|
Colţ
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 16,5934 RON - 16,5934 RON | 200 În stoc |
Șurub
|
1.953 in
49.6 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,7063 RON - 10,7063 RON | 900 În stoc |
Șurub
|
1.953 in
49.6 mm
|
Colţ
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 15,4674 RON - 15,4674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 49,1471 RON - 49,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.756 in
44.6 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,376 RON - 13,376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Colţ
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina