10312445
EFA04-34-PR0
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 + | 35,7433 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Include | Suport adeziv |
| Include | Nituri |
| Tip | Colţ |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 11.5 mm |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 0.453 in |
| Diametru orificiu | 3.6 mm |
| Diametru orificiu | 0.142 in |
| Material complet | Poliamidă 6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Metodă de montare | Adeziv autocolant |
| Cantitate pachet | 101 |
| Rază | 30.0 mm |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina