Meniu Caută

Ghidaje pentru fibră optică

În stoc

Vodiace prvky pre optické vlákna sa používajú na pomoc pri navíjaní a rohové vodiace lišty umožňujú vytvoriť otáčku o 90. Vyrobené z čierneho a prírodného polyamidu triedy UL94 V0 a UL94 V2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
38 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Metodă de montare Lățime totală Tip Înălțime totală Cumpără
16,5524 RON - 16,5524 RON Solicitați termenul de livrare aici
Adeziv autocolant
44.6 mm
Colţ
4.8 mm
17,9078 RON - 17,9078 RON 100 În stoc
Adeziv autocolant
49.6 mm
Colţ
12.0 mm
10,7063 RON - 10,7063 RON Solicitați termenul de livrare aici
La OFCC-16A-RT
49.6 mm
Colţ
4.8 mm
13,0612 RON - 13,0612 RON Solicitați termenul de livrare aici
Adeziv autocolant
40.0 mm
Colţ
4.8 mm
12,2808 RON - 12,2808 RON 900 În stoc
La OFCC-16A-RT
40.0 mm
Colţ
8.0 mm
15,4571 RON - 15,4571 RON 300 În stoc
Adeziv autocolant
40.0 mm
Straight
40.0 mm
2,4917 RON - 2,4917 RON Solicitați termenul de livrare aici
Inserare prin împingere
8.0 mm
Distanțier
14.5 mm
15,1559 RON - 15,1559 RON 900 În stoc
La OFCC-16A-RT
40.0 mm
Colţ
5.5 mm
10,5694 RON - 10,5694 RON 300 În stoc
Nemontat
40.0 mm
Straight
5.0 mm
1,1747 RON - 1,4101 RON 2500 În stoc
Inserare prin împingere
8.0 mm
Plat
3.7 mm
15,5256 RON - 15,5256 RON Solicitați termenul de livrare aici
Șurub
40.0 mm
Colţ
8.0 mm
13,0612 RON - 13,0612 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nemontat
44.6 mm
Colţ
12.0 mm
35,7433 RON - 35,7433 RON Solicitați termenul de livrare aici
Adeziv autocolant
40.0 mm
Colţ
8.0 mm
18,3048 RON - 18,3048 RON 200 În stoc
Nemontat
49.6 mm
Colţ
12.0 mm
9,5015 RON - 9,5015 RON 531 În stoc
Șurub
44.6 mm
Colţ
4.8 mm
16,5934 RON - 16,5934 RON 200 În stoc
Șurub
49.6 mm
Colţ
12.0 mm
10,7063 RON - 10,7063 RON 900 În stoc
Șurub
49.6 mm
Colţ
4.8 mm
15,4674 RON - 15,4674 RON Solicitați termenul de livrare aici
Adeziv autocolant
40.0 mm
Colţ
5.0 mm
49,1471 RON - 49,1471 RON Solicitați termenul de livrare aici
Adeziv autocolant
44.6 mm
Colţ
12.0 mm
13,376 RON - 13,376 RON Solicitați termenul de livrare aici
La OFCC-16A-RT
44.6 mm
Colţ
4.8 mm
  • din 2
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv autocolant 40.0 mm PA

10312483

Interval de preț
17,9078 RON - 17,9078 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Nituri
  • Include
    Suport adeziv
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Nituri cu siguranţă 30.0 - 37.0 mm Nailon 6

10312612

Interval de preț
12,2808 RON - 12,2808 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    SRHR-3555 Rivet
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Drept Adeziv;Nit cu siguranță 40.0 mm (R)

10312704

Interval de preț
15,4571 RON - 15,4571 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Nituri
  • Include
    Suport adeziv
  • Tip
    Straight
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    28.0 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Nituri cu siguranţă 30.0 - 37.0 mm Nailon 6

10312605

Interval de preț
15,1559 RON - 15,1559 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    SRHR-3555 Rivet
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Drept Adeziv (R)

10312711

Interval de preț
10,5694 RON - 10,5694 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Suport adeziv
  • Tip
    Straight
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    28.0 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Plat Nituri cu siguranţă Model 1 Nailon 6/6

10111468

Interval de preț
1,4101 RON - 1,1747 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Plat
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Ghidaj fibră optică Colţ Adeziv 40.0 mm Nailon 6

10312537

Interval de preț
18,3048 RON - 18,3048 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Self-Adhesive Pad
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Șurub M3/#6 35.0 mm Nailon 6

10312636

Interval de preț
9,5015 RON - 9,5015 RON

Niveluri de stoc
531 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Nimic inclus
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Șurub M3/#6 40.0 mm Nailon 6

10312674

Interval de preț
16,5934 RON - 16,5934 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Nimic inclus
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm
Ghidaj fibră optică Colţ Șurub M3/#6 40.0 mm Nailon 6

10312643

Interval de preț
10,7063 RON - 10,7063 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Include
    Nimic inclus
  • Tip
    Colţ
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    11.5 mm
  • Diametru orificiu
    3.6 mm