Vodiace prvky pre optické vlákna sa používajú na pomoc pri navíjaní a rohové vodiace lišty umožňujú vytvoriť otáčku o 90. Vyrobené z čierneho a prírodného polyamidu triedy UL94 V0 a UL94 V2.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Metodă de montare | Lățime totală | Tip | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4674 RON - 15,4674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 49,1471 RON - 49,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.756 in
44.6 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,376 RON - 13,376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Colţ
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 15,1559 RON - 15,1559 RON | 900 În stoc |
La OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10,5694 RON - 10,5694 RON | 300 În stoc |
Nemontat
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1747 RON - 1,4101 RON | 2500 În stoc |
Inserare prin împingere
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plat
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 10,7063 RON - 10,7063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.953 in
49.6 mm
|
Colţ
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 45,4576 RON - 45,4576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Adeziv autocolant
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,5694 RON - 10,5694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 17,9078 RON - 17,9078 RON | 100 În stoc |
Adeziv autocolant
|
1.953 in
49.6 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,4571 RON - 15,4571 RON | 300 În stoc |
Adeziv autocolant
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4917 RON - 2,4917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Inserare prin împingere
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanțier
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 12,2808 RON - 12,2808 RON | 900 În stoc |
La OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,0612 RON - 13,0612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
La OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,7468 RON - 11,7468 RON | 1900 În stoc |
Șurub
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,967 RON - 12,404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 2,4917 RON - 2,4917 RON | 4570 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 11,5689 RON - 11,5689 RON | 3398 În stoc |
Șurub
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,9089 RON - 15,9089 RON | 400 În stoc |
Șurub
|
1.756 in
44.6 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,319 RON - 17,319 RON | 400 În stoc |
Nemontat
|
1.575 in
40.0 mm
|
Colţ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina