Meniu Caută

Garnitură cu șurub

În stoc

Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé zabezpečenie panelov alebo dosiek plošných spojov. K dispozícii v troch rôznych typoch: štandard, rozperné a tesniace.

Cod Serie: SR2762

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiuni filet compatibil Înălțime cap Diametru cap Dimensiune orificiu Interval grosime panou Cumpără
0,9738 RON - 0,9738 RON 8400 În stoc
6.4 mm
1,2377 RON - 1,2377 RON 1000 În stoc
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
1,3373 RON - 1,3373 RON 790 În stoc
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
1,1128 RON - 1,1128 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
0,9738 RON - 0,9738 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
1,1128 RON - 1,1128 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
1,1128 RON - 1,1128 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
1,2587 RON - 1,2587 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,4186 RON - 0,6446 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
0,2656 RON - 0,3324 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
0,3536 RON - 0,5446 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
0,4318 RON - 0,6471 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
0,391 RON - 0,5204 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
0,9738 RON - 0,9738 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
0,9149 RON - 0,9149 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
0,9149 RON - 0,9149 RON 1000 În stoc
1.6 mm
0,4128 RON - 0,6185 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
0,7962 RON - 1,2262 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
0,2274 RON - 0,3419 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
0,3545 RON - 0,5459 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
  • din 4
Garnitură de dilatare 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154274

Interval de preț
0,9738 RON - 0,9738 RON

Niveluri de stoc
8400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune cap
    9.6 mm
  • Lungime totală
    17.5 mm
  • Înălțime cap
    6.4 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Stabilizator comutator 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036013

Interval de preț
1,2377 RON - 1,2377 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu
    8.0 mm
  • Lungime totală
    20.1 mm
  • Diametru cap
    12.4 mm
  • Înălțime cap
    0.8 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Stabilizator comutator 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036037

Interval de preț
1,3373 RON - 1,3373 RON

Niveluri de stoc
790 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu
    8.0 mm
  • Lungime totală
    24.1 mm
  • Diametru cap
    12.4 mm
  • Înălțime cap
    4.8 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Garnitură de dilatare 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154243

Interval de preț
0,9149 RON - 0,9149 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune cap
    9.6 mm
  • Lungime totală
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2