Meniu Caută

Garnitură de dilatare 11.1 mm (L) Nailon 6/6

Manșonul cu șurub lung cu auto-fixare oferă prinderea necesară pentru fixa plăcile sau subansamblurile, oferind și puțin joc, datorită înălțimii capului. Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm să folosiți șuruburi înecate.
Numărul piesei Essentra:

10154236

Numărul piesei producătorului:

EG-0-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8926 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

892,60 RON

1000 x 0,8926 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune cap 9.6 mm
Lungime totală 11.9 mm
Înălțime cap 0.8 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Formă cap Pătrat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne