Meniu Caută

Garnitură cu șurub

În stoc

Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé zabezpečenie panelov alebo dosiek plošných spojov. K dispozícii v troch rôznych typoch: štandard, rozperné a tesniace.

Cod Serie: SR2762

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiuni filet compatibil Înălțime cap Diametru cap Dimensiune orificiu Interval grosime panou Cumpără
0,4213 RON - 0,6313 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
0,3814 RON - 0,5077 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
0,8926 RON - 0,8926 RON 1000 În stoc
1.6 mm
0,9501 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
0,8926 RON - 0,8926 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1,0856 RON - 1,0856 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
1,0856 RON - 1,0856 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
0,9501 RON - 0,9501 RON 8400 În stoc
6.4 mm
1,3047 RON - 1,3047 RON 790 În stoc
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
1,228 RON - 1,228 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
1,2075 RON - 1,2075 RON 1000 În stoc
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,9501 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
1,0856 RON - 1,0856 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
0,2219 RON - 0,3336 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
0,2848 RON - 0,3515 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
0,2591 RON - 0,3243 RON 3500 În stoc
1.6 mm
0,2219 RON - 0,3336 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
0,2591 RON - 0,3243 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
0,2219 RON - 0,3336 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
0,2591 RON - 0,3243 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
  • din 4
Garnitură de dilatare 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154243

Interval de preț
0,8926 RON - 0,8926 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune cap
    9.6 mm
  • Lungime totală
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Garnitură de dilatare 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154274

Interval de preț
0,9501 RON - 0,9501 RON

Niveluri de stoc
8400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune cap
    9.6 mm
  • Lungime totală
    17.5 mm
  • Înălțime cap
    6.4 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Stabilizator comutator 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036037

Interval de preț
1,3047 RON - 1,3047 RON

Niveluri de stoc
790 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu
    8.0 mm
  • Lungime totală
    24.1 mm
  • Diametru cap
    12.4 mm
  • Înălțime cap
    4.8 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Stabilizator comutator 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036013

Interval de preț
1,2075 RON - 1,2075 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu
    8.0 mm
  • Lungime totală
    20.1 mm
  • Diametru cap
    12.4 mm
  • Înălțime cap
    0.8 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nailon 6/6

10307557

Interval de preț
0,3243 RON - 0,2591 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune cap
    11.8 mm
  • Lungime totală
    9.1 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2