10382387
469111
Cantitate | Preț unitar |
---|
Culoare | Transparent |
---|---|
Material complet | Clorură de vinil |
Grosime maximă material compatibil | 2.5 mm |
Grosime maximă material compatibil | 0.098 in |
Lungime totală | 25.0 mm |
Lungime totală | 0.984 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina