Meniu Caută

Fitinguri pentru rotile

În stoc

O serie fitinguri pentru rotile, inclusiv: plăci de fixare a roții, prize metalice sau din plastic, gât de prindere și tulpini filetate. Compatibile cu rotilele cu montare în gaură oarbă. Alegeți în funcție de metoda de fixare dorită și de dimensiunea orificiilor de montare ale rotilei. O gamă de opțiuni de materiale care să corespundă nevoilor aplicației dvs.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Material Pentru utilizare cu Tip de montare Cumpără
9,3783 RON - 11,1718 RON În producție
Oțel
Rotile cu montare în gaură oarbă
Tijă filetată pentru rotile
0,896 RON - 1,0258 RON 100 În stoc
Oțel
32,0 mm; 40,0 mm - Cu protecție
Tijă filetată
0,8816 RON - 0,9057 RON 43 În stoc
Oțel
50,0 mm - Cu protecție
Tijă filetată
6,4676 RON - 7,7752 RON 36 În stoc
Oțel
Rotile cu montare în gaură oarbă
Tijă filetată pentru rotile
0,6559 RON - 0,7564 RON 390 În stoc
Oțel
40.0 mm - Unhooded
Tijă filetată
0,7578 RON - 0,8527 RON În producție
Oțel
50,0 mm - Cu protecție
Tijă filetată
8,0229 RON - 9,57 RON În producție
Oțel
Rotile cu montare în gaură oarbă
Tijă filetată pentru rotile
0,896 RON - 1,0258 RON În producție
Oțel
40.0 mm - Unhooded
Tijă filetată
0,7075 RON - 0,8109 RON 900 În stoc
Oțel
50,0 mm - Cu protecție
Tijă filetată
4,6823 RON - 5,5859 RON 6 În stoc
Oțel
Rotile cu montare în gaură oarbă
Tijă filetată pentru rotile
0,6559 RON - 0,7564 RON 5120 În stoc
Oțel
32,0 mm; 40,0 mm - Cu protecție
Tijă filetată
0,7899 RON - 0,9044 RON 474 În stoc
Oțel
50,0 mm - Cu protecție
Tijă filetată
8,6253 RON - 10,3641 RON 4 În stoc
Oțel
Rotile cu montare în gaură oarbă
Plăcuță montare rotilă
0,7551 RON - 0,8821 RON În producție
Oțel
40.0 mm - Unhooded
Tijă de prindere
0,7662 RON - 0,8877 RON 100 În stoc
Oțel
32,0 mm; 40,0 mm - Cu protecție
Tijă de prindere
0,8039 RON - 0,8039 RON În producție
Oțel
50 mm – cu apărătoare
Tijă de prindere cu soclu
27,7653 RON - 33,0911 RON 10 În stoc
Oțel
Rotile cu montare în gaură oarbă
Plăcuță montare rotilă
0,7536 RON - 0,8792 RON 90 În stoc
Oțel
50,0 mm - Cu protecție
Tijă de prindere
1,3482 RON - 1,5491 RON 676 În stoc
Oțel
50,0 mm - Cu protecție
Fixare placă
28,2035 RON - 33,8852 RON În producție
Oțel
Rotile cu montare în gaură oarbă
Plăcuță montare rotilă
  • din 2
Ax rotilă M12 Oțel

10193471

Interval de preț
11,1718 RON - 9,3783 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă filetată pentru rotile
  • Pentru utilizare cu
    Rotile cu montare în gaură oarbă
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Ax rotilă M8 Oțel

10299623

Interval de preț
1,0258 RON - 0,896 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă filetată
  • Pentru utilizare cu
    32,0 mm; 40,0 mm - Cu protecție
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Ax rotilă M10 Oțel

10299579

Interval de preț
0,9057 RON - 0,8816 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă filetată
  • Pentru utilizare cu
    50,0 mm - Cu protecție
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Ax rotilă M10 Oțel

10193457

Interval de preț
7,7752 RON - 6,4676 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă filetată pentru rotile
  • Pentru utilizare cu
    Rotile cu montare în gaură oarbă
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Ax rotilă M8 Oțel

10299630

Interval de preț
0,7564 RON - 0,6559 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă filetată
  • Pentru utilizare cu
    40.0 mm - Unhooded
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Ax rotilă M8 Oțel

10299555

Interval de preț
0,8527 RON - 0,7578 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă filetată
  • Pentru utilizare cu
    50,0 mm - Cu protecție
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Ax rotilă M10 Oțel

10193464

Interval de preț
9,57 RON - 8,0229 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă filetată pentru rotile
  • Pentru utilizare cu
    Rotile cu montare în gaură oarbă
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Ax rotilă M8 Oțel

10299654

Interval de preț
1,0258 RON - 0,896 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă filetată
  • Pentru utilizare cu
    40.0 mm - Unhooded
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Ax rotilă M10 Oțel

10299562

Interval de preț
0,8109 RON - 0,7075 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă filetată
  • Pentru utilizare cu
    50,0 mm - Cu protecție
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Ax rotilă M10 Oțel

10193440

Interval de preț
5,5859 RON - 4,6823 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă filetată pentru rotile
  • Pentru utilizare cu
    Rotile cu montare în gaură oarbă
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Ax rotilă M8 Oțel

10299609

Interval de preț
0,7564 RON - 0,6559 RON

Niveluri de stoc
5120 În stoc
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă filetată
  • Pentru utilizare cu
    32,0 mm; 40,0 mm - Cu protecție
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Ax rotilă M8 Oțel

10299524

Interval de preț
0,9044 RON - 0,7899 RON

Niveluri de stoc
474 În stoc
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă filetată
  • Pentru utilizare cu
    50,0 mm - Cu protecție
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Placă pentru rotilă 38.0 mm 38.0 mm Oțel

10193488

Interval de preț
10,3641 RON - 8,6253 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Tip de montare
    Plăcuță montare rotilă
  • Pentru utilizare cu
    Rotile cu montare în gaură oarbă
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Ax rotilă 40,0 mm - Fără protecţie Oțel

10299647

Interval de preț
0,8821 RON - 0,7551 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă de prindere
  • Pentru utilizare cu
    40.0 mm - Unhooded
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Ax rotilă 32,0 mm; 40,0 mm - Cu protecție Oțel

10299616

Interval de preț
0,8877 RON - 0,7662 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă de prindere
  • Pentru utilizare cu
    32,0 mm; 40,0 mm - Cu protecție
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Soclu rotile 50 mm – cu apărătoare Oțel Natural

10299593

Interval de preț
0,8039 RON - 0,8039 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă de prindere cu soclu
  • Pentru utilizare cu
    50 mm – cu apărătoare
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Placă pentru rotilă 65.0 mm 65.0 mm Oțel

10193495

Interval de preț
33,0911 RON - 27,7653 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Tip de montare
    Plăcuță montare rotilă
  • Pentru utilizare cu
    Rotile cu montare în gaură oarbă
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Ax rotilă 50,0 mm - Cu protecție Oțel

10299548

Interval de preț
0,8792 RON - 0,7536 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă de prindere
  • Pentru utilizare cu
    50,0 mm - Cu protecție
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Placă pentru rotilă 38.0 mm 38.0 mm Oțel

10299531

Interval de preț
1,5491 RON - 1,3482 RON

Niveluri de stoc
676 În stoc
Caracteristici
  • Tip de montare
    Fixare placă
  • Pentru utilizare cu
    50,0 mm - Cu protecție
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Placă pentru rotilă 65.0 mm 65.0 mm Oțel

10193501

Interval de preț
33,8852 RON - 28,2035 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip de montare
    Plăcuță montare rotilă
  • Pentru utilizare cu
    Rotile cu montare în gaură oarbă
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Ax rotilă M8 Oțel

10193433

Interval de preț
3,9977 RON - 3,3542 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă filetată pentru rotile
  • Pentru utilizare cu
    Rotile cu montare în gaură oarbă
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Soclu rotile 32mm. 40mm. 50 mm – cu apărătoare HDPE Negru

10299586

Interval de preț
0,5805 RON - 0,5805 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip de montare
    Tijă de prindere cu soclu
  • Pentru utilizare cu
    32mm. 40mm. 50 mm – cu apărătoare
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
Placă pentru rotilă 35.0 mm 35.0 mm Oțel

10203750

Interval de preț
1,3175 RON - 1,3175 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Tip de montare
    Plăcuță montare rotilă
  • Pentru utilizare cu
    32,0 mm; 40,0 mm - Cu protecție
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Plăcuță montare rotilă 35.0 mm (L) 35.0 mm (W) Oțel

10203934

Interval de preț
1,0998 RON - 1,0998 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Tip de montare
    Plăcuță montare rotilă
  • Pentru utilizare cu
    40.0 mm - Unhooded
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural