Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime sub sarcină | Rata arcului | Tensiune iniţială | Lungime totală | Material | Sarcină la lungimea de sarcină | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1813 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Oţel carbon
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 8,1813 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Oţel carbon
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 8,1813 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Oţel carbon
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 8,1813 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Oţel carbon
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 8,1813 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Oţel carbon
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 8,1813 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Oţel carbon
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 11,3108 RON - 12,251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Oțel inoxidabil
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 11,3108 RON - 12,3832 RON | 30 În stoc |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 11,3108 RON - 12,251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 11,3108 RON - 12,3832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 11,3108 RON - 12,251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Oțel inoxidabil
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 11,3108 RON - 12,251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Oțel inoxidabil
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 11,3108 RON - 12,395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 12,9386 RON - 14,0613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
4 in
101.6 mm
|
Oțel inoxidabil
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 13,1912 RON - 14,3139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Oțel inoxidabil
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 13,2895 RON - 14,4683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 14,0613 RON - 15,2541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Oțel inoxidabil
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 20,3061 RON - 22,0182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
10.26 N
10.26 N
|
2 in
50.8 mm
|
Oțel inoxidabil
|
114.20 N
114.20 N
|
|
||
| 22,1023 RON - 24,2505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
3 in
76.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 23,1268 RON - 25,1897 RON | 30 În stoc |
|
|
10.26 N
10.26 N
|
5 in
127.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
114.20 N
114.20 N
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina