Meniu Caută

Extension Springs

În stoc

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
198 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime sub sarcină Rata arcului Tensiune iniţială Lungime totală Material Sarcină la lungimea de sarcină Diametru exterior Cumpără
8,5743 RON - 9,3461 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.23 N
34.8 mm
Oţel carbon
70.28 N
8,5743 RON - 9,4328 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.23 N
57.2 mm
Oţel carbon
70.28 N
8,1813 RON - 8,9111 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.85 N
38.1 mm
Oţel carbon
9.21 N
8,1813 RON - 8,9111 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.85 N
28.5 mm
Oţel carbon
9.21 N
8,1813 RON - 8,9744 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.22 N
34.8 mm
Oţel carbon
23.58 N
8,1813 RON - 8,9744 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.22 N
31.8 mm
Oţel carbon
23.58 N
10,7073 RON - 11,7422 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.22 N
88.9 mm
Oţel carbon
23.58 N
9,0935 RON - 9,8513 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.56 N
44.5 mm
Oţel carbon
83.63 N
8,1813 RON - 8,9111 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.85 N
15.8 mm
Oţel carbon
9.21 N
8,5743 RON - 9,3461 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.65 N
25.4 mm
Oţel carbon
40.30 N
9,8513 RON - 10,7073 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.56 N
69.9 mm
Oţel carbon
83.63 N
8,5743 RON - 9,3461 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.65 N
38.1 mm
Oţel carbon
40.30 N
8,5743 RON - 9,3461 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.65 N
34.8 mm
Oţel carbon
40.30 N
8,5743 RON - 9,3461 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.23 N
44.5 mm
Oţel carbon
70.28 N
8,5743 RON - 9,3461 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.65 N
28.5 mm
Oţel carbon
40.30 N
8,5743 RON - 9,4328 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.23 N
25.4 mm
Oţel carbon
70.28 N
8,6585 RON - 9,4776 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.78 N
63.5 mm
Oţel carbon
19.57 N
8,1813 RON - 8,9111 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.85 N
25.4 mm
Oţel carbon
9.21 N
  • din 10