Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime sub sarcină | Rata arcului | Tensiune iniţială | Lungime totală | Material | Sarcină la lungimea de sarcină | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9818 RON - 8,6937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Oţel carbon
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 7,9818 RON - 8,6937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Oţel carbon
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 19,8108 RON - 21,6997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
10.26 N
10.26 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
114.20 N
114.20 N
|
|
||
| 12,8695 RON - 14,0793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2 in
50.8 mm
|
Oțel inoxidabil
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 12,9654 RON - 14,1154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
3 in
76.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 13,0475 RON - 14,2112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
5 in
127.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 20 În stoc |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
69.66 N
69.66 N
|
|
|||
| 12,9654 RON - 14,1154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Oțel inoxidabil
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 21,9877 RON - 23,9045 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 23,9866 RON - 26,0814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
Oțel inoxidabil
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 32,7626 RON - 35,7061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
6 in
152.4 mm
|
Oțel inoxidabil
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 21,9877 RON - 24,1181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 32,7626 RON - 35,9858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
5.5 in
139.7 mm
|
Oțel inoxidabil
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 13,7183 RON - 14,8821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4 in
101.6 mm
|
Oțel inoxidabil
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 19,8108 RON - 21,4812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
10.26 N
10.26 N
|
2 in
50.8 mm
|
Oțel inoxidabil
|
114.20 N
114.20 N
|
|
||
| 21,5633 RON - 23,6591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
3 in
76.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 22,5628 RON - 24,5753 RON | 30 În stoc |
|
|
10.26 N
10.26 N
|
5 in
127.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
114.20 N
114.20 N
|
|
||
| 21,6591 RON - 23,7826 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Oțel inoxidabil
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 21,5633 RON - 23,6591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Oțel inoxidabil
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 22,5628 RON - 24,5753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Oțel inoxidabil
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina