Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime sub sarcină | Rata arcului | Tensiune iniţială | Lungime totală | Material | Sarcină la lungimea de sarcină | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,5374 RON - 24,5021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 24,5862 RON - 26,7334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
Oțel inoxidabil
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 33,5816 RON - 36,5987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
6 in
152.4 mm
|
Oțel inoxidabil
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 11,3108 RON - 12,251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 11,3108 RON - 12,395 RON | 30 În stoc |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oțel inoxidabil
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 11,3108 RON - 12,251 RON | 30 În stoc |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2 in
50.8 mm
|
Oțel inoxidabil
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 11,3108 RON - 12,395 RON | 30 În stoc |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3 in
76.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 13,3737 RON - 14,5665 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
5 in
127.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 22,1023 RON - 24,2505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Oțel inoxidabil
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 23,1268 RON - 25,1897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Oțel inoxidabil
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 11,3108 RON - 12,251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oțel inoxidabil
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 11,3108 RON - 12,251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Oțel inoxidabil
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 11,3108 RON - 12,251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Oțel inoxidabil
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 11,3108 RON - 12,395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 12,9386 RON - 14,0613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
4 in
101.6 mm
|
Oțel inoxidabil
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 9,7671 RON - 10,6902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
3 in
76.2 mm
|
Oțel inoxidabil
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 9,8513 RON - 10,7073 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
3 in
76.2 mm
|
Oţel carbon
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 8,6585 RON - 9,4304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Oţel carbon
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 10,4547 RON - 11,3108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
5 in
127.0 mm
|
Oţel carbon
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 15,17 RON - 16,5982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Oţel carbon
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina