Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime sub sarcină | Rata arcului | Tensiune iniţială | Lungime totală | Material | Sarcină la lungimea de sarcină | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1813 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Oţel carbon
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 8,1813 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oţel carbon
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 8,1813 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2 in
50.8 mm
|
Oţel carbon
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 8,1813 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Oţel carbon
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 8,1813 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Oţel carbon
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 9,4444 RON - 9,4444 RON | 420 În stoc |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Oţel carbon
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 8,1813 RON - 8,9744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Oţel carbon
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 10,7073 RON - 11,6475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Oţel carbon
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 8,5743 RON - 9,3461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oţel carbon
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 8,5743 RON - 9,3461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2 in
50.8 mm
|
Oţel carbon
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 8,5743 RON - 9,3461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
3 in
76.2 mm
|
Oţel carbon
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 8,5743 RON - 9,3461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Oţel carbon
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 8,5743 RON - 9,4328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Oţel carbon
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 8,6585 RON - 9,4304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oţel carbon
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 8,6585 RON - 9,4776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
2 in
50.8 mm
|
Oţel carbon
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 8,6585 RON - 9,4776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
3 in
76.2 mm
|
Oţel carbon
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 10,118 RON - 11,1159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
5 in
127.0 mm
|
Oţel carbon
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 9,0935 RON - 9,8513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Oţel carbon
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 8,1813 RON - 8,9744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Oţel carbon
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 8,1813 RON - 8,9744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Oţel carbon
|
23.58 N
23.58 N