10311530
D476936
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5000 + | 0,79 RON |
Tip adeziv | Rubber |
---|---|
Culoare | Negru |
Tip material | Nailon |
Posibilitate de detașare | Permanent |
Formă | Set perechi |
Lungime totală | 25.4 mm |
Lungime totală | 1 in |
Lățime totală | 25.4 mm |
Lățime totală | 1 in |
Cantitate pe cutie | 5000 Sets |
Cod Vamal | 3919108025 |
Lungime | 25.4 mm |
Lungime | 1 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina