Meniu Caută

Elemente de prindere din cauciuc pentru mânere - rotunde

În stoc

Náš široký sortiment rukovätí je vhodný pre rôzne aplikácie. Dostupné v rôznych typoch rukovätí vrátane rukovätí s prstovými úchopmi, ktoré sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce silné uchopenie prstami. Široký sortiment obsahuje aj možnosti bez prstových úchopov, člnkových ergonomických rukovätí.

Väčšina nášho sortimentu je vyrobená z čierneho polyvinylchloridu (PVC), ale máme aj možnosť z bieleho flexibilného PVC. PVC má vysokú rázovú húževnatosť, nižšiu tepelnú odolnosť a je tiež menej odolný voči chemikáliám. Ľahko uchopiteľné ergonomické rukoväte sú vyrobené z technopolyméru na báze čierneho vystuženého polyamidu (PA). Tento materiál zo sklenených vlákien je mimoriadne pevný a odolný.

Tieto pružné a odolné materiály sú vhodné pre štandardné rozmery tyče a možno ich použiť na ručných vozíkoch, dierovacích lisoch a mnohých ďalších zariadeniach a typoch aplikácií.

Cod Serie: SR1525

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip sistem de prindere Diametru orificiu Lungime Cumpără
2,2864 RON - 4,7759 RON 1815 În stoc
Fără profil pentru degete
1,3828 RON - 2,8488 RON 7850 În stoc
Fără profil pentru degete
2,5602 RON - 5,6138 RON 10868 În stoc
Fără profil pentru degete
1,7935 RON - 4,6642 RON 780 În stoc
Fără profil pentru degete
1,5197 RON - 3,952 RON 5850 În stoc
Fără profil pentru degete
2,1905 RON - 8,4208 RON 353 În stoc
Fără profil pentru degete
75.0 mm
20,2216 RON - 20,3037 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără profil pentru degete
21.0 mm
35.0 mm
2,9025 RON - 7,8063 RON 3200 În stoc
Fără profil pentru degete
75.0 mm
8,2967 RON - 21,6454 RON 373 În stoc
Mâner profilat pentru degete
105.0 mm
2,1905 RON - 7,9879 RON 480 În stoc
Mâner profilat pentru degete
75.0 mm
6,599 RON - 17,456 RON 444 În stoc
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
6,3115 RON - 16,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
5,983 RON - 15,5009 RON 180 În stoc
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
22,0972 RON - 57,535 RON 125 În stoc
Mâner profilat pentru degete
400.0 mm
9,3509 RON - 24,2987 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
3,1352 RON - 12,0376 RON 795 În stoc
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
2,1084 RON - 6,4936 RON 48 În stoc
Mâner profilat pentru degete
75.0 mm
7,9133 RON - 20,5283 RON 120 În stoc
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
14,1839 RON - 36,8671 RON 45 În stoc
Mâner profilat pentru degete
230.0 mm
10,0902 RON - 10,2409 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără profil pentru degete
12.0 mm
16.0 mm
  • din 2
Mâner de prindere PVC Negru

10006986

Interval de preț
4,7759 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
1815 În stoc
Caracteristici
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner de prindere PVC Negru

10006627

Interval de preț
2,8488 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
7850 În stoc
Caracteristici
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner de prindere PVC Negru

10007082

Interval de preț
5,6138 RON - 2,5602 RON

Niveluri de stoc
10868 În stoc
Caracteristici
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner de prindere PVC Negru

10006856

Interval de preț
4,6642 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
780 În stoc
Caracteristici
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner de prindere PVC Negru

10006788

Interval de preț
3,952 RON - 1,5197 RON

Niveluri de stoc
5850 În stoc
Caracteristici
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 75.0 mm 22.2 mm Negru PVC

10068861

Interval de preț
8,4208 RON - 2,1905 RON

Niveluri de stoc
353 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    75.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 75.0 mm 19.1 mm Negru PVC

10068854

Interval de preț
7,8063 RON - 2,9025 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    75.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 105.0 mm 19.1 mm Negru PVC

10069103

Interval de preț
21,6454 RON - 8,2967 RON

Niveluri de stoc
373 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    105.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Manşoane pentru capătul tuburilor 75.0 mm 19.1 mm Negru PVC

10104262

Interval de preț
7,9879 RON - 2,1905 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    75.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 25.4 mm Negru PVC

10161883

Interval de preț
17,456 RON - 6,599 RON

Niveluri de stoc
444 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 19.1 mm Negru PVC

10161869

Interval de preț
15,5009 RON - 5,983 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Manşoane pentru capătul tuburilor 400.0 mm 19.1 mm Negru PVC

10163351

Interval de preț
57,535 RON - 22,0972 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    400.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 19.1 mm Negru PVC

10069080

Interval de preț
12,0376 RON - 3,1352 RON

Niveluri de stoc
795 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 75.0 mm 15.9 mm Negru PVC

10104255

Interval de preț
6,4936 RON - 2,1084 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    75.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 22.2 mm Negru PVC

10161876

Interval de preț
20,5283 RON - 7,9133 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 230.0 mm 13.0 mm Negru PVC

10166123

Interval de preț
36,8671 RON - 14,1839 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    230.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090