Meniu Caută

Elemente de prindere din cauciuc pentru mânere - rotunde

În stoc

Náš široký sortiment rukovätí je vhodný pre rôzne aplikácie. Dostupné v rôznych typoch rukovätí vrátane rukovätí s prstovými úchopmi, ktoré sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce silné uchopenie prstami. Široký sortiment obsahuje aj možnosti bez prstových úchopov, člnkových ergonomických rukovätí.

Väčšina nášho sortimentu je vyrobená z čierneho polyvinylchloridu (PVC), ale máme aj možnosť z bieleho flexibilného PVC. PVC má vysokú rázovú húževnatosť, nižšiu tepelnú odolnosť a je tiež menej odolný voči chemikáliám. Ľahko uchopiteľné ergonomické rukoväte sú vyrobené z technopolyméru na báze čierneho vystuženého polyamidu (PA). Tento materiál zo sklenených vlákien je mimoriadne pevný a odolný.

Tieto pružné a odolné materiály sú vhodné pre štandardné rozmery tyče a možno ich použiť na ručných vozíkoch, dierovacích lisoch a mnohých ďalších zariadeniach a typoch aplikácií.

Cod Serie: SR1525

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip sistem de prindere Diametru orificiu Lungime Cumpără
14,1839 RON - 36,8671 RON 75 În stoc
Mâner profilat pentru degete
13.0 mm
230.0 mm
10,0902 RON - 10,2409 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără profil pentru degete
12.0 mm
16.0 mm
8,2967 RON - 21,6454 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner profilat pentru degete
19.1 mm
105.0 mm
2,1905 RON - 8,4208 RON 353 În stoc
Fără profil pentru degete
22.2 mm
75.0 mm
12,9106 RON - 33,6552 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner profilat pentru degete
25.4 mm
150.0 mm
15,6898 RON - 41,0565 RON 650 În stoc
Mâner pentru cărucior
15.9 mm
400.0 mm
8,4062 RON - 21,7851 RON 1800 În stoc
Mâner profilat pentru degete
22.2 mm
110.0 mm
2,1905 RON - 7,9879 RON 600 În stoc
Mâner profilat pentru degete
19.1 mm
75.0 mm
6,599 RON - 17,456 RON 444 În stoc
Mâner profilat pentru degete
25.4 mm
110.0 mm
6,3115 RON - 16,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner profilat pentru degete
19.1 mm
110.0 mm
3,4911 RON - 13,5179 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner profilat pentru degete
22.2 mm
110.0 mm
5,3942 RON - 20,8075 RON 860 În stoc
Mâner profilat pentru degete
25.4 mm
105.0 mm
2,5738 RON - 9,9429 RON 1500 În stoc
Mâner profilat pentru degete
13.0 mm
108.0 mm
4,5727 RON - 11,884 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner profilat pentru degete
25.4 mm
110.0 mm
4,6002 RON - 17,7353 RON 200 În stoc
Mâner profilat pentru degete
22.2 mm
105.0 mm
10,8706 RON - 11,0349 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără profil pentru degete
14.0 mm
20.0 mm
5,983 RON - 15,5009 RON 1410 În stoc
Mâner profilat pentru degete
19.1 mm
110.0 mm
22,0972 RON - 57,535 RON 125 În stoc
Mâner profilat pentru degete
19.1 mm
400.0 mm
9,3509 RON - 24,2987 RON 250 În stoc
Mâner profilat pentru degete
25.4 mm
110.0 mm
20,2216 RON - 20,3037 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără profil pentru degete
21.0 mm
35.0 mm
  • din 2
Manşoane pentru capătul tuburilor 230.0 mm 13.0 mm Negru

10166123

Interval de preț
36,8671 RON - 14,1839 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    230.0 mm
  • Diametru orificiu
    13.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Nu
Manşoane pentru capătul tuburilor 75.0 mm 22.2 mm Negru

10068861

Interval de preț
8,4208 RON - 2,1905 RON

Niveluri de stoc
353 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    75.0 mm
  • Diametru orificiu
    22.2 mm
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Nu
Manşoane pentru capătul tuburilor 400.0 mm 15.9 mm Negru

10316276

Interval de preț
41,0565 RON - 15,6898 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    400.0 mm
  • Diametru orificiu
    15.9 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner pentru cărucior
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Nu
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 22.2 mm Negru

10170533

Interval de preț
21,7851 RON - 8,4062 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Diametru orificiu
    22.2 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Nu
Manşoane pentru capătul tuburilor 75.0 mm 19.1 mm Negru

10104262

Interval de preț
7,9879 RON - 2,1905 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    75.0 mm
  • Diametru orificiu
    19.1 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Da
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 25.4 mm Negru

10161883

Interval de preț
17,456 RON - 6,599 RON

Niveluri de stoc
444 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Diametru orificiu
    25.4 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Da
Manşoane pentru capătul tuburilor 105.0 mm 25.4 mm Negru

10069110

Interval de preț
20,8075 RON - 5,3942 RON

Niveluri de stoc
860 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    105.0 mm
  • Diametru orificiu
    25.4 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Nu
Manşoane pentru capătul tuburilor 108.0 mm 13.0 mm Negru

10090350

Interval de preț
9,9429 RON - 2,5738 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    108.0 mm
  • Diametru orificiu
    13.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Nu
Manşoane pentru capătul tuburilor 105.0 mm 22.2 mm Negru

10068991

Interval de preț
17,7353 RON - 4,6002 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    105.0 mm
  • Diametru orificiu
    22.2 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Nu
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 19.1 mm Negru

10161869

Interval de preț
15,5009 RON - 5,983 RON

Niveluri de stoc
1410 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Diametru orificiu
    19.1 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Da
Manşoane pentru capătul tuburilor 400.0 mm 19.1 mm Negru

10163351

Interval de preț
57,535 RON - 22,0972 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    400.0 mm
  • Diametru orificiu
    19.1 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Nu
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 25.4 mm Negru

10170540

Interval de preț
24,2987 RON - 9,3509 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Diametru orificiu
    25.4 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Formă mâner
    Cilindric
  • Flanșă de capăt
    Nu