Náš široký sortiment rukovätí je vhodný pre rôzne aplikácie. Dostupné v rôznych typoch rukovätí vrátane rukovätí s prstovými úchopmi, ktoré sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce silné uchopenie prstami. Široký sortiment obsahuje aj možnosti bez prstových úchopov, člnkových ergonomických rukovätí.
Väčšina nášho sortimentu je vyrobená z čierneho polyvinylchloridu (PVC), ale máme aj možnosť z bieleho flexibilného PVC. PVC má vysokú rázovú húževnatosť, nižšiu tepelnú odolnosť a je tiež menej odolný voči chemikáliám. Ľahko uchopiteľné ergonomické rukoväte sú vyrobené z technopolyméru na báze čierneho vystuženého polyamidu (PA). Tento materiál zo sklenených vlákien je mimoriadne pevný a odolný.
Tieto pružné a odolné materiály sú vhodné pre štandardné rozmery tyče a možno ich použiť na ručných vozíkoch, dierovacích lisoch a mnohých ďalších zariadeniach a typoch aplikácií.
Cod Serie: SR1525
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Tip sistem de prindere | Diametru orificiu | Lungime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2864 RON - 4,7759 RON | 1390 În stoc |
Fără profil pentru degete
|
|
|
||
| 2,5602 RON - 5,6138 RON | 5843 În stoc |
Fără profil pentru degete
|
|
|
||
| 1,3828 RON - 2,8488 RON | 7850 În stoc |
Fără profil pentru degete
|
|
|
||
| 1,7935 RON - 4,6642 RON | 841 În stoc |
Fără profil pentru degete
|
|
|
||
| 1,5197 RON - 3,952 RON | 5750 În stoc |
Fără profil pentru degete
|
|
|
||
| 3,4911 RON - 13,5179 RON | 373 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 15,6898 RON - 41,0565 RON | 650 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 8,4062 RON - 21,7851 RON | 1800 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 12,9106 RON - 33,6552 RON | 1475 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,1084 RON - 6,4936 RON | 48 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 7,9133 RON - 20,5283 RON | 120 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 14,1839 RON - 36,8671 RON | 45 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 6,599 RON - 17,456 RON | 444 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 22,0972 RON - 57,535 RON | 125 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 6,3115 RON - 16,4785 RON | 1325 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 20,2216 RON - 20,3037 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără profil pentru degete
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,6002 RON - 17,7353 RON | 840 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 2,1905 RON - 7,9879 RON | 480 În stoc |
Mâner profilat pentru degete
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,9025 RON - 7,8063 RON | 3200 În stoc |
Fără profil pentru degete
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 13,3487 RON - 13,4035 RON | 6 În stoc |
Fără profil pentru degete
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina