Štvrťotáčkové nity zapadnú do zásuviek a upevňujú sa otočením kolíka o 90 – proces známy ako „štvrťotáčkové otáčanie“. Upevňovací prvok poskytuje predvídateľnú prídržnú silu a ponúka zarážku v uzamknutej polohe, ktorá odoláva chybnému otvoreniu. Riešenie, ktoré je rýchle, ale bezpečné pri montáži. Sú to rýchloupevňovacie prvky pre trvalé riešenie montáže. Ideálna voľba, vhodné pre bezpečnostné panely a súčasti, ktoré sa musia rýchle vymeniť.
Inštalácia a demontáž: Použite plochý skrutkovač alebo mincu a otočte spoj o štvrť otáčky. Tým sa uvoľní spodný panel, zatiaľ čo upevňovací prvok zostane v odnímateľnom paneli. Prípadne zatlačte piest do priechodky pomocou kladiva, čím sa uzamknú dva panely dohromady.
Náš sortiment štvrťotáčkových nitov je dostupný v rôznych materiáloch: acetálový kopolymér, acetál RMS-14, polyoxymetylén (POM), nylon 6.6 a polyamid.
Cod Serie: SR2309
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Înălțime cap | Diametru cap | Model | Nit pre-asamblat | Interval grosime panou | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3269 RON - 3,3269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Y
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 3,3269 RON - 3,3269 RON | 358 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Y
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,3958 RON - 2,3958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
Nu
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 1,9988 RON - 1,9988 RON | 9000 În stoc |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
Nu
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 0,8488 RON - 1,0445 RON | 2 În stoc |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.276 in
4.5 - 7.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 0,6311 RON - 0,6311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 1,0405 RON - 1,0405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 9
|
Y
|
0.055 - 0.177 in
1.4 - 4.5 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 1,2061 RON - 4,6363 RON | 1000 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Style 2
|
Da
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6681 RON - 0,6681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 1,2404 RON - 1,2404 RON | 4088 În stoc |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
N
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 0,8269 RON - 0,8269 RON | 1000 În stoc |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
N
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 2,1905 RON - 2,1905 RON | 1000 În stoc |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nu
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 0,7064 RON - 0,7064 RON | 48 În stoc |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 1,9988 RON - 1,9988 RON | 1900 În stoc |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nu
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 0,6941 RON - 0,8516 RON | 400 În stoc |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
N
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 2,7929 RON - 2,7929 RON | 840 În stoc |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
Nu
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 1,9714 RON - 1,9714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
Nu
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 1,9304 RON - 2,3274 RON | 820 În stoc |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
Nu
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 2,1905 RON - 2,1905 RON | 850 În stoc |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
Nu
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Acționare în cruce îngropată
|
||
| 2,6286 RON - 2,6286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Y
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina