10303337
551667
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 999 | 4,6363 RON |
| 1000 - 3999 | 1,4785 RON |
| 4000 + | 1,2061 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime ancoră | 0.63 in |
|---|---|
| Lungime ancoră | 16.0 mm |
| Diametru cap | 19.5 mm |
| Diametru cap | 0.768 in |
| Interval grosime panou | 1.4 - 1.8 mm |
| Interval grosime panou | 0.055 - 0.071 in |
| Interval diametru orificiu compatibil | 10.0 mm |
| Interval diametru orificiu compatibil | 0.394 in |
| Interval diametru orificiu panou fix | 10.0 mm | 0.394 in |
| Înălțime cap | 0.236 in |
| Înălțime cap | 6.0 mm |
| Tip nit | Încuietori cu un sfert de rotaţie |
| Tip de unitate | Acționare cu fante |
| Formă orificiu | Rotund |
| Model fixare cu nit | Cu sfert de rotaţie |
| Material complet | Polioximetilenă |
| Culoare | Negru |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Model | Style 2 |
| Nit pre-asamblat | Da |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina