Meniu Caută

Elemente de fixare cu sfert de rotație

În stoc

Štvrťotáčkové nity zapadnú do zásuviek a upevňujú sa otočením kolíka o 90 – proces známy ako „štvrťotáčkové otáčanie“. Upevňovací prvok poskytuje predvídateľnú prídržnú silu a ponúka zarážku v uzamknutej polohe, ktorá odoláva chybnému otvoreniu. Riešenie, ktoré je rýchle, ale bezpečné pri montáži. Sú to rýchloupevňovacie prvky pre trvalé riešenie montáže. Ideálna voľba, vhodné pre bezpečnostné panely a súčasti, ktoré sa musia rýchle vymeniť.

Inštalácia a demontáž: Použite plochý skrutkovač alebo mincu a otočte spoj o štvrť otáčky. Tým sa uvoľní spodný panel, zatiaľ čo upevňovací prvok zostane v odnímateľnom paneli. Prípadne zatlačte piest do priechodky pomocou kladiva, čím sa uzamknú dva panely dohromady.

Náš sortiment štvrťotáčkových nitov je dostupný v rôznych materiáloch: acetálový kopolymér, acetál RMS-14, polyoxymetylén (POM), nylon 6.6 a polyamid.

  • Typy s krížom a drážkou
  • Vhodné pre široký rozsah hrúbok panelov a veľkostí montážnych otvorov
  • Rýchla montáž a uvoľnenie
  • Zamyká a odomyká jednoduchým otočením o štvrť otáčky
  • Materiály: acetál, acetálový kopolymér, POM, nylon a PA
  • K dispozícii triedy horľavosti: UL94 HB a UL94 V2
  • Farby: čierna, prírodná a biela


Cod Serie: SR2309

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Înălțime cap Diametru cap Model Nit pre-asamblat Interval grosime panou Tip de unitate Cumpără
0,8488 RON - 1,0445 RON 2 În stoc
3.0 mm
20.0 mm
1
N
4.5 - 7.0 mm
Acționare în cruce îngropată
1,2404 RON - 1,2404 RON 4088 În stoc
3.7 mm
15.0 mm
2
N
6.0 - 8.2 mm
Acționare în cruce îngropată
0,7064 RON - 0,7064 RON 48 În stoc
1.0 mm
16.0 mm
1
N
4.5 - 6.0 mm
Acționare în cruce îngropată
2,3958 RON - 2,3958 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
18.7 mm
Style 6
Nu
4.0 - 7.5 mm
Acționare în cruce îngropată
0,6311 RON - 0,6311 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
16.0 mm
3
N
4.5 - 6.0 mm
Acționare în cruce îngropată
1,9988 RON - 1,9988 RON 9000 În stoc
2.0 mm
14.2 mm
Style 6
Nu
4.5 - 6.0 mm
Acționare în cruce îngropată
0,6941 RON - 0,8516 RON 400 În stoc
3.0 mm
19.0 mm
2
N
4.0 - 7.5 mm
Acționare în cruce îngropată
0,8269 RON - 0,8269 RON 1000 În stoc
3.0 mm
20.0 mm
3
N
3.5 - 6.0 mm
Acționare în cruce îngropată
2,1905 RON - 2,1905 RON 1000 În stoc
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Nu
4.5 - 6.0 mm
Acționare în cruce îngropată
2,7929 RON - 2,7929 RON 840 În stoc
3.8 mm
15.0 mm
Style 6
Nu
6.0 - 8.2 mm
Acționare în cruce îngropată
2,1905 RON - 2,1905 RON 850 În stoc
2.9 mm
19.9 mm
Style 6
Nu
3.5 - 6.0 mm
Acționare în cruce îngropată
1,9988 RON - 1,9988 RON 1900 În stoc
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Nu
2.5 - 5.0 mm
Acționare în cruce îngropată
1,9304 RON - 2,3274 RON 820 În stoc
3.0 mm
15.7 mm
Style 6
Nu
4.5 - 6.5 mm
Acționare în cruce îngropată
0,6681 RON - 0,6681 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
14.0 mm
2
N
4.5 - 6.0 mm
Acționare în cruce îngropată
1,9714 RON - 1,9714 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
17.9 mm
Style 6
Nu
3.0 - 5.0 mm
Acționare în cruce îngropată
1,0405 RON - 1,0405 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
15.0 mm
Style 9
Y
1.4 - 4.5 mm
Acționare în cruce îngropată
1,2061 RON - 4,6363 RON 1000 În stoc
6.0 mm
19.5 mm
Style 2
Da
1.4 - 1.8 mm
Acționare cu fante
3,3269 RON - 3,3269 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
15.0 mm
Y
1.6 - 5.0 mm
Acționare cu fante
3,3269 RON - 3,3269 RON 358 În stoc
6.0 mm
15.0 mm
Y
1.6 - 5.0 mm
Acționare cu fante
1,3376 RON - 1,3376 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
Acționare cu fante
  • din 2
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 4.5 mm 7.0 mm (PT)

10303177

Interval de preț
1,0445 RON - 0,8488 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Interval grosime panou
    4.5 - 7.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Tip nit
    Element de fixare cu un sfert de rotație
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 6.0 mm 8.2 mm (PT)

10303191

Interval de preț
1,2404 RON - 1,2404 RON

Niveluri de stoc
4088 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    15.0 mm
  • Interval grosime panou
    6.0 - 8.2 mm
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    9.1 - 8.0 mm | 0.358 - 0.315 in
  • Înălțime cap
    3.7 mm
  • Tip nit
    Element de fixare cu un sfert de rotație
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10303238

Interval de preț
0,7064 RON - 0,7064 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Interval grosime panou
    4.5 - 6.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • Înălțime cap
    1.0 mm
  • Tip nit
    Element de fixare cu un sfert de rotație
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279045

Interval de preț
1,9988 RON - 1,9988 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    14.2 mm
  • Interval grosime panou
    4.5 - 6.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Tip nit
    Element de fixare cu un sfert de rotație
  • Tip de unitate
    Acționare în cruce îngropată
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 4.0 mm 7.5 mm (PT)

10303184

Interval de preț
0,8516 RON - 0,6941 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    19.0 mm
  • Interval grosime panou
    4.0 - 7.5 mm
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Tip nit
    Element de fixare cu un sfert de rotație
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10303221

Interval de preț
0,8269 RON - 0,8269 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Interval grosime panou
    3.5 - 6.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Tip nit
    Element de fixare cu un sfert de rotație
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279052

Interval de preț
2,1905 RON - 2,1905 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Interval grosime panou
    4.5 - 6.0 mm
  • Înălțime cap
    2.3 mm
  • Tip nit
    Element de fixare cu un sfert de rotație
  • Tip de unitate
    Acționare în cruce îngropată
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 6.0 mm 8.2 mm (PT)

10279090

Interval de preț
2,7929 RON - 2,7929 RON

Niveluri de stoc
840 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    15.0 mm
  • Interval grosime panou
    6.0 - 8.2 mm
  • Înălțime cap
    3.8 mm
  • Tip nit
    Element de fixare cu un sfert de rotație
  • Tip de unitate
    Acționare în cruce îngropată
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10279076

Interval de preț
2,1905 RON - 2,1905 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    19.9 mm
  • Interval grosime panou
    3.5 - 6.0 mm
  • Înălțime cap
    2.9 mm
  • Tip nit
    Element de fixare cu un sfert de rotație
  • Tip de unitate
    Acționare în cruce îngropată
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 2.5 mm 5.0 mm (PT)

10279069

Interval de preț
1,9988 RON - 1,9988 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Interval grosime panou
    2.5 - 5.0 mm
  • Înălțime cap
    2.3 mm
  • Tip nit
    Element de fixare cu un sfert de rotație
  • Tip de unitate
    Acționare în cruce îngropată
Element de fixare cu sfert de rotație Negru 4.5 mm 6.5 mm (PT)

10279106

Interval de preț
2,3274 RON - 1,9304 RON

Niveluri de stoc
820 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    15.7 mm
  • Interval grosime panou
    4.5 - 6.5 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Tip nit
    Element de fixare cu un sfert de rotație
  • Tip de unitate
    Acționare în cruce îngropată
Încuietoare cu sfert de rotație 1.4 mm 1.8 mm POM Negru

10303337

Interval de preț
4,6363 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    16.0 mm
  • Diametru cap
    19.5 mm
  • Interval grosime panou
    1.4 - 1.8 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    10.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou fix
    10.0 mm | 0.394 in
Element de fixare cu sfert de rotație Natural 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279120

Interval de preț
3,3269 RON - 3,3269 RON

Niveluri de stoc
358 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    15.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 - 5.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Tip nit
    Încuietori cu un sfert de rotaţie