Meniu Caută

Distanțiere rotunde de izolare

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Cod Serie: SR2797

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
177 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime filet intern Diametru corp Model Lungime distanțier Cumpără
4,5046 RON - 4,5046 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
5,0911 RON - 5,0911 RON 100 În stoc
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
5,1383 RON - 5,1383 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
4,2925 RON - 4,4694 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
7,6778 RON - 7,6778 RON 200 În stoc
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
50.0 mm
9,3559 RON - 9,3559 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
45.0 mm
8,8466 RON - 9,2312 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON 100 În stoc
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
25.0 mm
7,2026 RON - 7,2026 RON 800 În stoc
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
45.0 mm
7,2026 RON - 7,2026 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
40.0 mm
6,6086 RON - 6,6086 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
40.0 mm
6,2242 RON - 6,2242 RON 100 În stoc
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
20.0 mm
7,0243 RON - 7,0243 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
50.0 mm
6,7422 RON - 6,7422 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
5,866 RON - 5,866 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
45.0 mm
4,7078 RON - 5,0079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
4,2925 RON - 4,4694 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
25.0 mm
3,9925 RON - 4,1617 RON 20 În stoc
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
5,0848 RON - 5,0848 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
40.0 mm
4,767 RON - 4,767 RON 2016 În stoc
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
  • din 9
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M3 20.0 mm

10176313

Interval de preț
5,0911 RON - 5,0911 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M5 50.0 mm

10176993

Interval de preț
7,6778 RON - 7,6778 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M5 25.0 mm

10176870

Interval de preț
6,2818 RON - 6,2818 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M4 45.0 mm

10176795

Interval de preț
7,2026 RON - 7,2026 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M4 20.0 mm

10176689

Interval de preț
6,2242 RON - 6,2242 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M3 15.0 mm

10176061

Interval de preț
4,1617 RON - 3,9925 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    6.5 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M3 15.0 mm

10176276

Interval de preț
4,767 RON - 4,767 RON

Niveluri de stoc
2016 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm