Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Cod Serie: SR2797
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime filet intern | Diametru corp | Model | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9925 RON - 4,1617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,767 RON - 4,767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,2925 RON - 4,4694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,767 RON - 4,767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,9925 RON - 4,1617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,1383 RON - 5,1383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,866 RON - 5,866 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,7078 RON - 5,0079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,4056 RON - 5,4056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,2925 RON - 4,4694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,5046 RON - 4,5046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,5484 RON - 4,5484 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2593 RON - 3,6767 RON | 3300 În stoc |
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,4802 RON - 5,4729 RON | 50 În stoc |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,8311 RON - 6,0343 RON | 2000 În stoc |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4557 RON - 3,9994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4557 RON - 3,9994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,0243 RON - 7,0243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,7422 RON - 6,7422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,2818 RON - 6,2818 RON | 100 În stoc |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm