Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PVC

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.

Cod Serie: SR2788

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,6105 RON - 0,6105 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
12.0 mm
12.7 mm
1,4538 RON - 1,5106 RON 500 În stoc
8.0 mm
12.0 mm
38.1 mm
0,6688 RON - 0,6688 RON 61 În stoc
7.5 mm
12.0 mm
7.9 mm
0,8226 RON - 0,8226 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5 mm
12.0 mm
12.7 mm
2,3829 RON - 2,4821 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5 mm
12.0 mm
38.1 mm
0,5453 RON - 0,568 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,6212 RON - 0,6212 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,2843 RON - 0,2843 RON 2040 În stoc
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,4354 RON - 0,463 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,4113 RON - 0,4113 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
12.0 mm
11.1 mm
1,0354 RON - 1,0354 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5 mm
12.0 mm
19.1 mm
0,4865 RON - 0,517 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,5404 RON - 0,5404 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5 mm
12.0 mm
11.1 mm
0,5084 RON - 0,5084 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
7.9 mm
1,0567 RON - 1,0992 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,7023 RON - 1,02 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
9.5 mm
1,0747 RON - 1,0747 RON 128 În stoc
6.8 mm
12.7 mm
25.4 mm
1,8226 RON - 1,8226 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,7009 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,7446 RON - 0,7446 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
  • din 6
Separator 8.0 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028445

Interval de preț
1,5106 RON - 1,4538 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    38.1 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Gri
Separator 7.5 mm 12.0 mm 7.9 mm PVC

10028421

Interval de preț
0,6688 RON - 0,6688 RON

Niveluri de stoc
61 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.9 mm
  • Diametru interior
    7.5 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Gri
Separator 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029213

Interval de preț
0,2843 RON - 0,2843 RON

Niveluri de stoc
2040 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    11.1 mm
  • Diametru interior
    3.7 mm
  • Diametru exterior
    6.4 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Gri
Separator 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

10028902

Interval de preț
1,0747 RON - 1,0747 RON

Niveluri de stoc
128 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.4 mm
  • Diametru interior
    6.8 mm
  • Diametru exterior
    12.7 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis