Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.
Cod Serie: SR2788
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5543 RON - 0,5543 RON | 630 În stoc |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4463 RON - 0,4746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4216 RON - 0,4216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,0612 RON - 1,0612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6985 RON - 0,7269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5539 RON - 0,5539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,4987 RON - 0,5299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6774 RON - 0,6774 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5757 RON - 0,5757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3957 RON - 1,3957 RON | 350 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,9159 RON - 0,9522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7087 RON - 0,7414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,1298 RON - 2,217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1212 RON - 0,1212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,4406 RON - 0,4406 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,1866 RON - 0,1866 RON | 80 În stoc |
|
|
|
||
| 0,2877 RON - 0,2877 RON | 900 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1017 RON - 0,1017 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1838 RON - 0,1838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1979 RON - 0,1979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm