Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PVC

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.

Cod Serie: SR2788

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
1,6976 RON - 1,6976 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.1 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,1514 RON - 0,2425 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
6.4 mm
35.0 mm
0,2669 RON - 0,2669 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,2595 RON - 0,2595 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,2012 RON - 0,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,1793 RON - 0,1793 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,2807 RON - 0,2807 RON 900 În stoc
3.0 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,2546 RON - 0,2546 RON 1000 În stoc
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,193 RON - 0,193 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,3052 RON - 0,3052 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,2669 RON - 0,2669 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,2012 RON - 0,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,2807 RON - 0,2807 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,1793 RON - 0,1793 RON 200 În stoc
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,6503 RON - 0,6503 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
9.5 mm
25.4 mm
0,3052 RON - 0,3052 RON 1000 În stoc
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,412 RON - 0,412 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,2807 RON - 0,2807 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,0904 RON - 0,0904 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,5476 RON - 0,5476 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
  • din 6
Separator 3.0 mm 6.4 mm 19.1 mm PVC

10029183

Interval de preț
0,2807 RON - 0,2807 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    19.1 mm
  • Diametru interior
    3.0 mm
  • Diametru exterior
    6.4 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10029152

Interval de preț
0,2546 RON - 0,2546 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Diametru interior
    3.0 mm
  • Diametru exterior
    6.4 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 3.7 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029220

Interval de preț
0,1793 RON - 0,1793 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.4 mm
  • Diametru interior
    3.7 mm
  • Diametru exterior
    6.4 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029305

Interval de preț
0,3052 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.4 mm
  • Diametru interior
    3.7 mm
  • Diametru exterior
    6.4 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis