Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PVC

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.

Cod Serie: SR2788

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,182 RON - 0,182 RON 80 În stoc
0,4299 RON - 0,4299 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1183 RON - 0,1183 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,4099 RON - 0,4361 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,412 RON - 0,412 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,1793 RON - 0,1793 RON 200 În stoc
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,2012 RON - 0,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,5476 RON - 0,5476 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,408 RON - 0,408 RON 725 În stoc
4.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,3724 RON - 0,3724 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
6.4 mm
31.8 mm
0,3052 RON - 0,3052 RON 1000 În stoc
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,0904 RON - 0,0904 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,2259 RON - 0,2259 RON 650 În stoc
3.7 mm
6.4 mm
7.9 mm
1,2103 RON - 1,2103 RON 200 În stoc
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,1514 RON - 0,2425 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
6.4 mm
35.0 mm
1,6976 RON - 1,6976 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.1 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,2669 RON - 0,2669 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,2673 RON - 0,2843 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
9.5 mm
11.1 mm
0,5476 RON - 0,5476 RON 352 În stoc
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,3765 RON - 0,3765 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
9.5 mm
4.8 mm
  • din 6
Separator 4.4 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029503

Interval de preț
0,182 RON - 0,182 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Gri
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator 3.7 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029220

Interval de preț
0,1793 RON - 0,1793 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.4 mm
  • Diametru interior
    3.7 mm
  • Diametru exterior
    6.4 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 4.4 mm 9.5 mm 12.7 mm PVC

10029459

Interval de preț
0,408 RON - 0,408 RON

Niveluri de stoc
725 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Diametru interior
    4.4 mm
  • Diametru exterior
    9.5 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029305

Interval de preț
0,3052 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.4 mm
  • Diametru interior
    3.7 mm
  • Diametru exterior
    6.4 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 3.7 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029299

Interval de preț
0,2259 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.9 mm
  • Diametru interior
    3.7 mm
  • Diametru exterior
    6.4 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Gri
Separator 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm PVC

10029015

Interval de preț
1,2103 RON - 1,2103 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    31.8 mm
  • Diametru interior
    10.1 mm
  • Diametru exterior
    12.7 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 5.1 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10028988

Interval de preț
0,5476 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
352 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    19.1 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Diametru exterior
    9.5 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis