Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z POM (polyoxymetylén) alebo acetálu ponúkame v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. POM ponúka lepšiu tepelnú odolnosť, vyššiu tuhosť a nižšie trenie ako alternatívy z PA.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5147 RON - 0,5147 RON | 34825 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4189 RON - 0,4189 RON | 16100 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5613 RON - 0,5613 RON | 29000 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4395 RON - 0,4395 RON | 10950 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4531 RON - 0,4531 RON | 19678 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5613 RON - 0,5613 RON | 850 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3368 RON - 0,3368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3764 RON - 0,3764 RON | 18000 În stoc |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3368 RON - 0,3368 RON | 24800 În stoc |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2875 RON - 0,2875 RON | 35000 În stoc |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3408 RON - 0,3408 RON | 40000 În stoc |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3176 RON - 0,3176 RON | 6000 În stoc |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2875 RON - 0,2875 RON | 60000 În stoc |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3244 RON - 0,3244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3956 RON - 0,3956 RON | 4000 În stoc |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3052 RON - 0,3052 RON | 23790 În stoc |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3436 RON - 0,3436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4189 RON - 0,4189 RON | 17800 În stoc |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4189 RON - 0,4189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2875 RON - 0,2875 RON | 32200 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina