Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1518 RON - 0,1875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,2129 RON - 0,2629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2327 RON - 0,3094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2546 RON - 0,7373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1602 RON - 0,1978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.260 in
6.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4805 RON - 0,6393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3203 RON - 0,4271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.250 in
6.4 mm
|
0.740 in
18.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 1,1226 RON - 1,6326 RON | 400 În stoc |
0.401 in
10.2 mm
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 1,2007 RON - 1,2007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4096 RON - 2,4096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4545 RON - 0,4545 RON | 27000 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,6007 RON - 3,6007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4923 RON - 1,4923 RON | 16167 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,2316 RON - 2,2316 RON | 2000 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9964 RON - 1,395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,2841 RON - 1,2841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3547 RON - 0,3941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.090 in
2.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.115 in
2.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina