Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4039 RON - 0,4039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3052 RON - 0,3052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2231 RON - 0,2231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3943 RON - 0,3943 RON | 400 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5065 RON - 0,5065 RON | 46 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8297 RON - 0,8297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3176 RON - 0,3176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,862 RON - 3,012 RON | 1000 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0089 RON - 1,8482 RON | 21500 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,3366 RON - 19,6739 RON | 1725 În stoc |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,4512 RON - 2,3685 RON | 12300 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,2398 RON - 20,9061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8,6527 RON - 16,4565 RON | 2000 În stoc |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10,323 RON - 19,6466 RON | 4085 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,4096 RON - 5,3258 RON | 1650 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,6424 RON - 5,1751 RON | 5400 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,9424 RON - 8,7485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,8186 RON - 9,433 RON | 1350 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,3581 RON - 2,2042 RON | 13600 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6366 RON - 1,1623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina