Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
877 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,6544 RON - 0,9036 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,3244 RON - 0,4531 RON 40000 În stoc
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,3737 RON - 0,5188 RON 30000 În stoc
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,3724 RON - 0,5188 RON 21500 În stoc
3.1 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,4408 RON - 0,6175 RON 500 În stoc
3.6 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,5297 RON - 0,6845 RON 20000 În stoc
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,4039 RON - 0,5613 RON 200 În stoc
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,412 RON - 0,5749 RON 500 În stoc
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,4175 RON - 0,5832 RON 6000 În stoc
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,4299 RON - 0,5983 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,4367 RON - 0,6092 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,4421 RON - 0,6188 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,4531 RON - 0,6311 RON 1000 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,5147 RON - 0,7187 RON 920 În stoc
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,5284 RON - 0,7311 RON 250 În stoc
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,4559 RON - 0,6339 RON 3130 În stoc
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,5941 RON - 0,7693 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,3436 RON - 0,3436 RON 115000 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,3737 RON - 0,3737 RON 15800 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,3519 RON - 0,4887 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
  • din 44
Separator 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044537

Interval de preț
0,4531 RON - 0,3244 RON

Niveluri de stoc
40000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Culoare
    Negru
Separator 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Interval de preț
0,5188 RON - 0,3737 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10043868

Interval de preț
0,5188 RON - 0,3724 RON

Niveluri de stoc
21500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Culoare
    Negru
Separator 3.6 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044643

Interval de preț
0,6175 RON - 0,4408 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044681

Interval de preț
0,6845 RON - 0,5297 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Culoare
    Negru
Separator 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044216

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4039 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    3.4 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Culoare
    Negru
Separator 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10044247

Interval de preț
0,5749 RON - 0,412 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    3.4 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Culoare
    Negru
Separator 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044285

Interval de preț
0,5832 RON - 0,4175 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Diametru interior
    3.4 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10043745

Interval de preț
0,6311 RON - 0,4531 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10044339

Interval de preț
0,7187 RON - 0,5147 RON

Niveluri de stoc
920 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    3.4 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044384

Interval de preț
0,7311 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    3.4 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Culoare
    Negru
Separator 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10044292

Interval de preț
0,6339 RON - 0,4559 RON

Niveluri de stoc
3130 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    3.4 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043585

Interval de preț
0,3436 RON - 0,3436 RON

Niveluri de stoc
115000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10043653

Interval de preț
0,3737 RON - 0,3737 RON

Niveluri de stoc
15800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Culoare
    Negru