Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4364 RON - 6,7496 RON | 3040 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9298 RON - 5,7364 RON | 9500 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3436 RON - 0,4805 RON | 20545 În stoc |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0445 RON - 1,903 RON | 17700 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7798 RON - 2,9025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4375 RON - 2,3412 RON | 9900 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,6018 RON - 1,6018 RON | 3900 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,7524 RON - 1,7524 RON | 70200 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0125 RON - 2,0125 RON | 35000 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,0673 RON - 4,1335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,7524 RON - 1,7524 RON | 30024 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8482 RON - 3,6866 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,4101 RON - 1,4101 RON | 49000 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,6292 RON - 1,6292 RON | 43950 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,0125 RON - 2,0125 RON | 97000 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4512 RON - 3,4772 RON | 99 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,7935 RON - 1,7935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,9852 RON - 3,9799 RON | 378 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1396 RON - 0,1396 RON | 106000 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,9714 RON - 1,9714 RON | 5000 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina