Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
1,0089 RON - 1,8482 RON 21500 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,6366 RON - 1,1623 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
6,3663 RON - 10,323 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
8,7622 RON - 16,703 RON 500 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
9,7342 RON - 18,5375 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
25.0 mm
70.0 mm
9,2825 RON - 17,7025 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
10,323 RON - 19,6466 RON 4085 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
70.0 mm
12,2398 RON - 20,9061 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
8,6527 RON - 16,4565 RON 2000 În stoc
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
10,3366 RON - 19,6739 RON 1725 În stoc
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
2,6424 RON - 5,1751 RON 5400 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
4,9835 RON - 8,7896 RON 1200 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,1788 RON - 2,1494 RON 17210 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
1,4512 RON - 2,3685 RON 12300 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
1,7524 RON - 2,8477 RON 4200 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
3,6554 RON - 7,1877 RON 1850 În stoc
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
3,2447 RON - 6,3663 RON 7950 În stoc
16.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
4,5317 RON - 7,9818 RON 4100 În stoc
16.5 mm
25.0 mm
40.0 mm
5,49 RON - 8,8991 RON 2850 În stoc
16.5 mm
25.0 mm
50.0 mm
6,6812 RON - 10,8158 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
25.0 mm
65.0 mm
  • din 44
Separator 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046951

Interval de preț
1,8482 RON - 1,0089 RON

Niveluri de stoc
21500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047279

Interval de preț
16,703 RON - 8,7622 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    60.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.6 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047309

Interval de preț
19,6466 RON - 10,323 RON

Niveluri de stoc
4085 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    70.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046821

Interval de preț
16,4565 RON - 8,6527 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    70.0 mm
  • Diametru interior
    10.6 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046869

Interval de preț
19,6739 RON - 10,3366 RON

Niveluri de stoc
1725 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    80.0 mm
  • Diametru interior
    10.6 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.6 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

10047071

Interval de preț
5,1751 RON - 2,6424 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.6 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047156

Interval de preț
8,7896 RON - 4,9835 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10046968

Interval de preț
2,1494 RON - 1,1788 RON

Niveluri de stoc
17210 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046999

Interval de preț
2,3685 RON - 1,4512 RON

Niveluri de stoc
12300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

10047033

Interval de preț
2,8477 RON - 1,7524 RON

Niveluri de stoc
4200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047460

Interval de preț
7,1877 RON - 3,6554 RON

Niveluri de stoc
1850 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    16.5 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 16.5 mm 25.0 mm 25.0 mm PA

10047446

Interval de preț
6,3663 RON - 3,2447 RON

Niveluri de stoc
7950 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    16.5 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 16.5 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

10047507

Interval de preț
7,9818 RON - 4,5317 RON

Niveluri de stoc
4100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Diametru interior
    16.5 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047545

Interval de preț
8,8991 RON - 5,49 RON

Niveluri de stoc
2850 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    50.0 mm
  • Diametru interior
    16.5 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru