Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5147 RON - 0,7187 RON | 920 În stoc |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4175 RON - 0,5832 RON | 6000 În stoc |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4299 RON - 0,5983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3189 RON - 0,4463 RON | 41500 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3176 RON - 0,3176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3395 RON - 0,3395 RON | 59000 În stoc |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4148 RON - 0,4148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,486 RON - 0,6776 RON | 29000 În stoc |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5284 RON - 0,7311 RON | 250 În stoc |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5859 RON - 0,8119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,36 RON - 0,5024 RON | 39540 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3696 RON - 0,5175 RON | 94500 În stoc |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3545 RON - 0,4942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4148 RON - 0,5791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6544 RON - 0,9036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4325 RON - 0,6859 RON | 7500 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7995 RON - 1,1076 RON | 3660 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2225 RON - 2,2316 RON | 2050 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2896 RON - 2,0947 RON | 12000 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,9709 RON - 5,8323 RON | 1150 În stoc |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina