Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,7599 RON - 0,7599 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,8735 RON - 0,8735 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
1,0213 RON - 1,0213 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
4.2 mm
9.5 mm
8000 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
4.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,8611 RON - 0,8611 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
6.4 mm
6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
6.4 mm
3.2 mm
Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
6.4 mm
6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
3.2 mm
600 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
0,7012 RON - 0,7012 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
4.8 mm
3.2 mm
0,4052 RON - 0,4052 RON 66000 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,2103 RON - 1,684 RON 11800 În stoc
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,5859 RON - 0,8132 RON 33000 În stoc
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,4024 RON - 0,5599 RON 43000 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,6051 RON - 0,8392 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,5544 RON - 0,7173 RON 24050 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,842 RON - 1,1637 RON 12530 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,5613 RON - 0,7256 RON 29800 În stoc
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • din 44
Separator 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nailon 6

10169667


Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.8 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    4.8 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 65 °C
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Separator 3.2 mm 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6

10169704


Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    11.1 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    4.8 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 65 °C
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Separator 3.1 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10043691

Interval de preț
0,4052 RON - 0,4052 RON

Niveluri de stoc
66000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10115060

Interval de preț
1,684 RON - 1,2103 RON

Niveluri de stoc
11800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    6.3 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10115107

Interval de preț
0,8132 RON - 0,5859 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10114865

Interval de preț
0,5599 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
43000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.5 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PA

10114919

Interval de preț
0,7173 RON - 0,5544 RON

Niveluri de stoc
24050 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10115022

Interval de preț
1,1637 RON - 0,842 RON

Niveluri de stoc
12530 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10114841

Interval de preț
0,7256 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
29800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural