Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2333 RON - 0,2881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4123 RON - 0,509 RON | 1000 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4187 RON - 1,3693 RON | 492 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,3722 RON - 1,2174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,4599 RON - 0,6898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2562 RON - 0,3163 RON | 5000 În stoc |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,2253 RON - 0,2782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,2455 RON - 0,3031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,6765 RON - 1,0155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2246 RON - 0,2773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,225 RON - 0,2777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,2246 RON - 0,2773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,444 RON - 1,4507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,2337 RON - 0,2886 RON | 172 În stoc |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 0,2265 RON - 0,2796 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,3205 RON - 0,3957 RON | 900 În stoc |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,2246 RON - 0,2773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2246 RON - 0,2773 RON | 2200 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,4189 RON - 0,5873 RON | 45500 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2246 RON - 0,2773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina