Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,3547 RON - 0,3941 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
3.2 mm
6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
4.8 mm
3.2 mm
0,2916 RON - 0,3491 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,5503 RON - 0,5804 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1984 RON - 0,1984 RON 450 În stoc
8,6801 RON - 16,5113 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
10,501 RON - 20,0025 RON 475 În stoc
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
1,1651 RON - 2,1357 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
3,1762 RON - 6,2431 RON 3950 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
15.0 mm
5,4079 RON - 8,7622 RON 4200 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
7,0645 RON - 15,4981 RON 4225 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
9,7753 RON - 18,6471 RON 2386 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
12,3355 RON - 21,0977 RON 2025 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
75.0 mm
8,1872 RON - 15,5804 RON 25 În stoc
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
9,9122 RON - 18,8662 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
1,0993 RON - 2,0125 RON 26600 În stoc
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
3,9019 RON - 7,6532 RON 6850 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
5,8598 RON - 9,4878 RON 4800 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
7,5437 RON - 16,5934 RON 25 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
9,1729 RON - 17,4423 RON 1500 În stoc
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
  • din 44
Separator 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10206164

Interval de preț
0,1984 RON - 0,1984 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Cod Vamal
    3926909790
Separator 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046838

Interval de preț
20,0025 RON - 10,501 RON

Niveluri de stoc
475 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    75.0 mm
  • Diametru interior
    10.6 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 12.6 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047095

Interval de preț
6,2431 RON - 3,1762 RON

Niveluri de stoc
3950 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047170

Interval de preț
8,7622 RON - 5,4079 RON

Niveluri de stoc
4200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047231

Interval de preț
15,4981 RON - 7,0645 RON

Niveluri de stoc
4225 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    50.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047286

Interval de preț
18,6471 RON - 9,7753 RON

Niveluri de stoc
2386 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    65.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 12.6 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047323

Interval de preț
21,0977 RON - 12,3355 RON

Niveluri de stoc
2025 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    75.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046807

Interval de preț
15,5804 RON - 8,1872 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    65.0 mm
  • Diametru interior
    10.6 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046883

Interval de preț
2,0125 RON - 1,0993 RON

Niveluri de stoc
26600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Diametru interior
    11.2 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047118

Interval de preț
7,6532 RON - 3,9019 RON

Niveluri de stoc
6850 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

10047194

Interval de preț
9,4878 RON - 5,8598 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047255

Interval de preț
16,5934 RON - 7,5437 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    55.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046814

Interval de preț
17,4423 RON - 9,1729 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    70.0 mm
  • Diametru interior
    10.6 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural