Tieto dištančné stĺpiky s vnútorným závitom majú priechodný otvor. Samorezná skrutka sa používa na narezanie závitu do plastu, čo zabezpečuje silné prichytenie. Sú dostupné pre niekoľko rozmerov skrutiek v mnohých rozperných dĺžkach.
Cod Serie: SR2791
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Distanța între suprafețele plate | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2778 RON - 0,2778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2666 RON - 0,2666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,442 RON - 0,442 RON | 1000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7942 RON - 0,7942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3157 RON - 0,3157 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,5338 RON - 1,5919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2147 RON - 0,2147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3788 RON - 0,3788 RON | 400 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,1226 RON - 1,1226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,6427 RON - 0,6427 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,0005 RON - 1,0005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,8181 RON - 0,8181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,2453 RON - 2,2453 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,3207 RON - 0,396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2048 RON - 0,2529 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3207 RON - 0,396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2583 RON - 0,3189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5662 RON - 0,699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3133 RON - 0,3868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,2583 RON - 0,3189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina