Meniu Caută

Distanțiere metalice rotunde nefiletate

În stoc

Univerzálna a pevná rozpierka je ideálna pre dekoratívne aplikácie. Tento sortiment je možné zakúpiť v rôznych veľkostiach z nehrdzavejúcej ocele alebo poniklovanej mosadze.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Material Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
1,5383 RON - 1,8992 RON 50 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,9516 RON - 1,0573 RON 46350 În stoc
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,81 RON - 1,00 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
1,8732 RON - 2,3126 RON 5760 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
2,5389 RON - 3,1344 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,4923 RON - 1,4923 RON 19100 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
2,346 RON - 2,8964 RON 7950 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
8.0 mm
2,8044 RON - 3,4622 RON 5500 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
4,8462 RON - 5,983 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
1,1947 RON - 1,3274 RON 10550 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,8063 RON - 0,9954 RON 200 În stoc
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
1,3432 RON - 1,4924 RON 103 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
7,0657 RON - 8,723 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
2,3385 RON - 2,8871 RON 700 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
1,4419 RON - 1,7802 RON 100 În stoc
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
4,4444 RON - 5,4869 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,849 RON - 1,0481 RON 230 În stoc
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
1,0504 RON - 1,1671 RON 6000 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
2,0343 RON - 2,5115 RON 8700 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
  • din 5
Distanțier nefiletat 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Alamă

20125233

Interval de preț
1,8992 RON - 1,5383 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Alamă

20125172

Interval de preț
1,0573 RON - 0,9516 RON

Niveluri de stoc
46350 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    1.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415290000
Distanțier nefiletat 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Alamă

20125288

Interval de preț
2,3126 RON - 1,8732 RON

Niveluri de stoc
5760 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 5.3 mm 10.0 mm 2.0 mm Alamă

20125271

Interval de preț
1,4923 RON - 1,4923 RON

Niveluri de stoc
19100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 5.3 mm 10.0 mm 8.0 mm Alamă

20125301

Interval de preț
2,8964 RON - 2,346 RON

Niveluri de stoc
7950 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm Alamă

20125240

Interval de preț
3,4622 RON - 2,8044 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Alamă

20125226

Interval de preț
1,3274 RON - 1,1947 RON

Niveluri de stoc
10550 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Alamă

20125141

Interval de preț
0,9954 RON - 0,8063 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    1.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415290000
Distanțier nefiletat 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Alamă

20125219

Interval de preț
1,4924 RON - 1,3432 RON

Niveluri de stoc
103 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Alamă

20125295

Interval de preț
2,8871 RON - 2,3385 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Alamă

20125196

Interval de preț
1,7802 RON - 1,4419 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    9.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415290000
Distanțier nefiletat 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Alamă

20125158

Interval de preț
1,0481 RON - 0,849 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415330000
Distanțier nefiletat 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Alamă

20070953

Interval de preț
1,1671 RON - 1,0504 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Alamă

20071011

Interval de preț
2,5115 RON - 2,0343 RON

Niveluri de stoc
8700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă