Univerzálna a pevná rozpierka je ideálna pre dekoratívne aplikácie. Tento sortiment je možné zakúpiť v rôznych veľkostiach z nehrdzavejúcej ocele alebo poniklovanej mosadze.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Finalizare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5383 RON - 1,8992 RON | 50 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9516 RON - 1,0573 RON | 50600 În stoc |
|
Alamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,81 RON - 1,00 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alamă
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8732 RON - 2,3126 RON | 5760 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,5389 RON - 3,1344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4923 RON - 1,4923 RON | 19100 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,346 RON - 2,8964 RON | 7950 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,8044 RON - 3,4622 RON | 5500 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,8462 RON - 5,983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1947 RON - 1,3274 RON | 10550 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,8063 RON - 0,9954 RON | 200 În stoc |
|
Alamă
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,3432 RON - 1,4924 RON | 103 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,0657 RON - 8,723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3385 RON - 2,8871 RON | 500 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,4419 RON - 1,7802 RON | 100 În stoc |
|
Alamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,4444 RON - 5,4869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,849 RON - 1,0481 RON | 230 În stoc |
|
Alamă
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,0504 RON - 1,1671 RON | 6000 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 2,0343 RON - 2,5115 RON | 8700 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina